Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Aprendizaje de máquina automatizado
easyConnect
Switches no gestionados
Switches gestionados
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidor de cableado y gateways de protocolo
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transceptor SFP
Accesorios
Datos generales para pedido
Versión
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU., Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Código
2682580000
Tipo
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
GTIN (EAN)
4050118692136
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
81 mm
Profundidad (pulgadas)
3,189 inch
Altura
95 mm
Altura (pulgadas)
3,74 inch
Anchura
45 mm
Anchura (pulgadas)
1,772 inch
Peso neto
437 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Características de gestión
Configuración de dispositivo
Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Carga de archivo de configuración mediante interfaz web, Comandos de control de SMS
Función de control
SNMP v2c, Syslog, Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP, Notificación por SMS basada en eventos, Información del dispositivo y estado de radio móvil mediante solicitud por SMS
Gestión de dirección IP
Estático, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en grupos), Retransmisión DHCP, DNS-Relay
Funciones de seguridad
Lista de control de acceso (basada en MAC) para el modo de punto de acceso WLAN
Gestión de sincronización de tiempo
Servidor NTP, Cliente NTP
Modos de funcionamiento
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Características de enrutamiento
Funciones NAT
NAT de origen/destino (Puerto / Host / Red)
Funciones VPN
u-link client, OpenVPN (Servidor o Cliente), IPSec (disparador o respondedor)
Funciones cortafuegos
Cortafuegos de inspección de estado de paquetes (Capa 3)
Funciones de enrutamiento
Enrutamiento IPv4, Enrutamiento IP estático y dinámico
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-25 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
De conformidad con la norma IEC 60068-2-31
Norma de seguridad
SELV según la norma EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: potencia: 0,5 kV; señal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Botón de función Reset
<5 seg.: reinicio del sistema y establecimiento de la IP LAN en ajuste de fábrica, >5 s: configuración predeterminada de fábrica
Conexión para antenas externas
2x SMA hembra, 1x RP-SMA hembra
Entradas digitales
1x, De 5 a 30 V para el "1" lógico, 0 a 2 V para el "0" lógico
Número de puertos
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Número de ranuras de tarjeta SIM
2
Salidas digitales
1x, con una capacidad de corriente de 0,2 A a 30 V DC
Tipo de ranura de tarjeta SIM
Mini-SIM (formato ID-000)
Interfaz WLAN
Seguridad de los datos
Cifrado WEP de 64 y 128 bits, WPA/WPA2 Personal y Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP y AES)
Velocidad de transmisión WLAN
Estándar
IEEE 802.11b
máx.
11 Mbit/s
mín.
1 Mbit/s
Estándar
IEEE 802.11g
máx.
54 Mbit/s
mín.
6 Mbit/s
Estándar
IEEE 802.11n
máx.
150 Mbit/s
mín.
6,5 Mbit/s
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
353.679 h
Parámetros de comunicación serie
Bits de datos
7, 8
Bits de parada
1, 2
Paridad
ninguna, acodado, par, Mark, Space
Velocidad en baudios
110 bit/s a 460800 bit/s
Tecnología
Norma
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af para Power over Ethernet, IEEE 802.11b/g/n para LAN inalámbricas
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,46 A
Tensión
24 V
Corriente
0,22 A
Tensión
48 V
Corriente
0,11 A
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
10,8 V
Tensión, máx.
52,8 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes, o 48 V DC para Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Datos técnicos
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Carril DIN, Montaje en pared
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Interfaz de radio móvil
Banda de frecuencia
LTE-FDD:, B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71, WCDMA: B2,B4,B5
Módulo wireless
multi-band modem (4G/3G), Region:, América del Norte
Velocidad de transmisión de radio móvil
Categoría LTE
CAT 4
Velocidad de descarga, máx.
150 Mbit/s
Velocidad de carga, máx.
50 Mbit/s
Indicación importante
Información de producto
No es compatible con la tarjeta SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001478
ETIM 7.0
EC001478
ETIM 8.0
EC001478
ETIM 9.0
EC001478
ECLASS 9.0
19-17-01-03
ECLASS 9.1
19-17-01-03
ECLASS 10.0
19-17-04-05
ECLASS 11.0
19-17-04-05
ECLASS 12.0
19-17-04-05
ECLASS 13.0
19-17-04-05
ECLASS 14.0
19-17-04-05
Código:
2682590000
Tipo:
IE-SR-2TX-WL
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Código:
2682560000
Tipo:
IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Código:
2751270000
Tipo:
IE-SR-4TX
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Código:
2751280000
Tipo:
IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Código:
2739630000
Tipo:
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Código:
2873910000
Tipo:
IE-SR-4GT
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2873920000
Tipo:
IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2873930000
Tipo:
IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2990450000
Tipo:
IE-SR-4GT-M
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2909820000
Tipo:
IE-EBR-SMARTCARD-SR
Versión:
Router smartcard,
Versión
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU., Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Código
2682580000
Tipo
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
GTIN (EAN)
4050118692136
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
81 mm
Profundidad (pulgadas)
3,189 inch
Altura
95 mm
Altura (pulgadas)
3,74 inch
Anchura
45 mm
Anchura (pulgadas)
1,772 inch
Peso neto
437 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Configuración de dispositivo
Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Carga de archivo de configuración mediante interfaz web, Comandos de control de SMS
Función de control
SNMP v2c, Syslog, Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP, Notificación por SMS basada en eventos, Información del dispositivo y estado de radio móvil mediante solicitud por SMS
Gestión de dirección IP
Estático, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en grupos), Retransmisión DHCP, DNS-Relay
Funciones de seguridad
Lista de control de acceso (basada en MAC) para el modo de punto de acceso WLAN
Gestión de sincronización de tiempo
Servidor NTP, Cliente NTP
Modos de funcionamiento
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Funciones NAT
NAT de origen/destino (Puerto / Host / Red)
Funciones VPN
u-link client, OpenVPN (Servidor o Cliente), IPSec (disparador o respondedor)
Funciones cortafuegos
Cortafuegos de inspección de estado de paquetes (Capa 3)
Funciones de enrutamiento
Enrutamiento IPv4, Enrutamiento IP estático y dinámico
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-25 °C
Caída libre
De conformidad con la norma IEC 60068-2-31
Norma de seguridad
SELV según la norma EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: potencia: 0,5 kV; señal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Botón de función Reset
<5 seg.: reinicio del sistema y establecimiento de la IP LAN en ajuste de fábrica, >5 s: configuración predeterminada de fábrica
Conexión para antenas externas
2x SMA hembra, 1x RP-SMA hembra
Entradas digitales
1x, De 5 a 30 V para el "1" lógico, 0 a 2 V para el "0" lógico
Número de puertos
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Número de ranuras de tarjeta SIM
2
Salidas digitales
1x, con una capacidad de corriente de 0,2 A a 30 V DC
Tipo de ranura de tarjeta SIM
Mini-SIM (formato ID-000)
Seguridad de los datos
Cifrado WEP de 64 y 128 bits, WPA/WPA2 Personal y Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP y AES)
Velocidad de transmisión WLAN
Estándar
IEEE 802.11b
máx.
11 Mbit/s
mín.
1 Mbit/s
Estándar
IEEE 802.11g
máx.
54 Mbit/s
mín.
6 Mbit/s
Estándar
IEEE 802.11n
máx.
150 Mbit/s
mín.
6,5 Mbit/s
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
353.679 h
Bits de datos
7, 8
Bits de parada
1, 2
Paridad
ninguna, acodado, par, Mark, Space
Velocidad en baudios
110 bit/s a 460800 bit/s
Norma
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af para Power over Ethernet, IEEE 802.11b/g/n para LAN inalámbricas
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,46 A
Tensión
24 V
Corriente
0,22 A
Tensión
48 V
Corriente
0,11 A
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
10,8 V
Tensión, máx.
52,8 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes, o 48 V DC para Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Carril DIN, Montaje en pared
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Banda de frecuencia
LTE-FDD:, B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71, WCDMA: B2,B4,B5
Módulo wireless
multi-band modem (4G/3G), Region:, América del Norte
Velocidad de transmisión de radio móvil
Categoría LTE
CAT 4
Velocidad de descarga, máx.
150 Mbit/s
Velocidad de carga, máx.
50 Mbit/s
Información de producto
No es compatible con la tarjeta SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001478
ETIM 7.0
EC001478
ETIM 8.0
EC001478
ETIM 9.0
EC001478
ECLASS 9.0
19-17-01-03
ECLASS 9.1
19-17-01-03
ECLASS 10.0
19-17-04-05
ECLASS 11.0
19-17-04-05
ECLASS 12.0
19-17-04-05
ECLASS 13.0
19-17-04-05
ECLASS 14.0
19-17-04-05
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Código:
2682590000
Tipo:
IE-SR-2TX-WL
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Código:
2682560000
Tipo:
IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Código:
2751270000
Tipo:
IE-SR-4TX
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Código:
2751280000
Tipo:
IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Código:
2739630000
Tipo:
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Código:
2873910000
Tipo:
IE-SR-4GT
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2873920000
Tipo:
IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2873930000
Tipo:
IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2990450000
Tipo:
IE-SR-4GT-M
Versión:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Código:
2909820000
Tipo:
IE-EBR-SMARTCARD-SR
Versión:
Router smartcard,
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.