Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Číslo objednávky
2682580000
Typ
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
GTIN (EAN)
4050118692136
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
81 mm
Hloubka (v palcích)
3,189 inch
Výška
95 mm
Výška (v palcích)
3,74 inch
Šířka
45 mm
Šířka (v palcích)
1,772 inch
Čistá hmotnost
437 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c, 7a, 7cI
Elektrické napájení
Aktuální spotřeba
Napětí
12 V
Proud
0,46 A
Napětí
24 V
Proud
0,22 A
Napětí
48 V
Proud
0,11 A
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy, nebo 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
10,8 V
Napětí, max.
52,8 V
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
Funkce směrování
Funkce NAT
Zdroj / cíl NAT (port / hostitel / síť)
Funkce brány firewall
Brána firewall pro kontrolu stavových paketů (vrstva 3)
Funkce směrování
Směrování IPv4, Statické a dynamické směrování IP
VPN funkce
u-link client, Otevřená VPN (server nebo klient), IPSec (spouštěč nebo respondér)
Funkce správy
Konfigurace zařízení
Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Nahrát soubor konfigurace pomocí webového rozhraní, Ovládací příkazy SMS
Funkce monitorování
SNMP v2c, Syslog, Varování podle události přes e-mail, Varování podle události přes relé, Varování podle události přes službu SNMP trap, Výstraha na základě události prostřednictvím SMS, Informace o zařízení a stav mobilního rádia prostřednictvím požadavku SMS
Správa IP adres
Staticky, DHCP klient, DHCP server (podle fondů), DHCP relé, DNS-Relay
Bezpečnostní funkce
Seznam řízení přístupu (založený na MAC) pro režim přístupového bodu WLAN
Správa časové synchronizace
NTP server, NTP klient
Provozní moduly
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
353 679 h
Parametry sériové komunikace
Datové bity
7, 8
Parita
ne, liché, sudé, Mark, Prostor
Přenosová rychlost v baudech
110 bit/s až 460800 bit/s
Stop bity
1, 2
Podmínky prostředí
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-25 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
Digitální vstupy
1x, 5 až 30 V pro logickou „1“, 0 až 2 V pro logickou „0“
Digitální výstupy
1x, s proudovou kapacitou 0,2 A při 30 V DC
Konektor pro externí antény
2x SMA zásuvka, 1x RP-SMA zásuvka
Počet portů
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Počet slotů SIM karet
2
Tlačítko resetování funkce
<5 sek.: restart systému a nastavení LAN IP na tovární výchozí hodnotu, >5 sek.: Výchozí hodnota z výroby
Typ slotu SIM karty
Mini-SIM (formát ID-000)
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
SELV v souladu s EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Výkon: 0,5 kV; Signál: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-31
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Kov
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Montáž na stěnu
Technologie
Standardně
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n pro Wireless LAN
WLAN rozhraní
Bezpečnost dat
64bitové a 128bitové WEP šifrování, WPA/WPA2 Osobní a Podnikové (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP a AES)
Přenosová rychlost WLAN
Standardní
IEEE 802.11b
max.
11 Mbit/s
min.
1 Mbit/s
Standardní
IEEE 802.11g
max.
54 Mbit/s
min.
6 Mbit/s
Standardní
IEEE 802.11n
max.
150 Mbit/s
min.
6,5 Mbit/s
Záruka
Časový interval
5 let
Mobilní rádiové rozhraní
Bezdrátový modul
multi-band modem (4G/3G), Region:, Severní Amerika
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Nahrát soubor konfigurace pomocí webového rozhraní, Ovládací příkazy SMS
Funkce monitorování
SNMP v2c, Syslog, Varování podle události přes e-mail, Varování podle události přes relé, Varování podle události přes službu SNMP trap, Výstraha na základě události prostřednictvím SMS, Informace o zařízení a stav mobilního rádia prostřednictvím požadavku SMS
Správa IP adres
Staticky, DHCP klient, DHCP server (podle fondů), DHCP relé, DNS-Relay
Bezpečnostní funkce
Seznam řízení přístupu (založený na MAC) pro režim přístupového bodu WLAN
Správa časové synchronizace
NTP server, NTP klient
Provozní moduly
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.