Сетевой выключатель, managed PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №
2682420000
Тип
IE-SW-AL08M-8GTPOE
GTIN (EAN)
4050118692297
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
108,5 мм
Глубина (дюймов)
4,272 inch
Высота
145,1 мм
Высота (в дюймах)
5,713 inch
Ширина
54,3 мм
Ширина (в дюймах)
2,138 inch
Масса нетто
915 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...75 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
495 670 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Интерфейс пульт-порт
RS-232 (соединение RJ45)
Кнопка сброса функции
<5 сек.: перезагрузка системы и сброс IP-адреса локальной сети до заводских настроек, >5 сек.: заводская установка, Примечание: поведение кнопки сброса можно настроить через веб-интерфейс
Количество портов
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Контакт аварийной сигнализации
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Порты RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP, IEEE 802.1D для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS), IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.1AB для протокола обнаружения топологии канального уровня (LLDP), IEEE 802.3at/af для питания через Ethernet
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком
Функции управления
Конфигурация устройства
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (Telnet/SSH), Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Загрузка файла конфигурации через веб-интерфейс, сервер TFTP или внешний модуль резервного копирования
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Port mirroring (local, remote), Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку, Диагностика Ethernet-кабеля на портах RJ-45
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Протокол множественных связующих деревьев (MSTP), Технология O-Ring (время восстановления <30 мс), Технология O-Chain (время восстановления <30 мс), Протокол управления агрегированием каналов (LACP), Быстрое восстановление, Media Redundancy Protocol (MRP-client)
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), VLAN на основе меток, GVRP (протокол регистрации GARP VLAN), IGMP v2/v3, Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта, на основе пула), DHCP Option 82, Ретрансляция DHCP
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X, Автопредотвращение DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Защита от образования петель, Управление безопасностью доступа с использованием конфигурации уровня привилегий для разных пользовательских ролей
Управление синхронизацией времени
SNTP-сервер, SNTP-клиент
Поддержка примышленного протокола
Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Характеристики коммутаторов
VLAN-ID макс.
4 095
VLAN-ID мин.
1
Количество групп IGMP на каждую сеть VLAN
256
Макс. кол-во доступных VLAN
4 096
Очередности по приоритету
8
Поддержка Jumbo-кадров
до 9,6 КБ
Полоса пропускания объединительной платы
16 Gbit/s
Размер пакетного буфера
4 Мбит
Размер таблицы MAC
8 K
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
57 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
6,53 A
Напряжение
24 V
Ток
5,49 A
Напряжение
48 V
Ток
2,68 A
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V
<5 сек.: перезагрузка системы и сброс IP-адреса локальной сети до заводских настроек, >5 сек.: заводская установка, Примечание: поведение кнопки сброса можно настроить через веб-интерфейс
Количество портов
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Контакт аварийной сигнализации
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Порты RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP, IEEE 802.1D для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS), IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.1AB для протокола обнаружения топологии канального уровня (LLDP), IEEE 802.3at/af для питания через Ethernet
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (Telnet/SSH), Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Загрузка файла конфигурации через веб-интерфейс, сервер TFTP или внешний модуль резервного копирования
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Port mirroring (local, remote), Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку, Диагностика Ethernet-кабеля на портах RJ-45
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Протокол множественных связующих деревьев (MSTP), Технология O-Ring (время восстановления <30 мс), Технология O-Chain (время восстановления <30 мс), Протокол управления агрегированием каналов (LACP), Быстрое восстановление, Media Redundancy Protocol (MRP-client)
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), VLAN на основе меток, GVRP (протокол регистрации GARP VLAN), IGMP v2/v3, Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта, на основе пула), DHCP Option 82, Ретрансляция DHCP
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X, Автопредотвращение DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Защита от образования петель, Управление безопасностью доступа с использованием конфигурации уровня привилегий для разных пользовательских ролей
Управление синхронизацией времени
SNTP-сервер, SNTP-клиент
Поддержка примышленного протокола
Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.