EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, CEI 61000-4-4 EFT : puissance : 0,5 kV; signal : 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
12 V
Courant
6,53 A
Tension
24 V
Courant
5,49 A
Tension
48 V
Courant
2,68 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
57 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Oui
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 6 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Commutateur propriétés
Bande passante fond de panier
16 Gbit/s
Cadre Jumbo
jusqu'à 9,6 KB
Files de priorités
8
ID VLAN max.
4 095
ID VLAN min.
1
Nombre de groupes IGMP par VLAN
256
Nombre max. de VLAN disponibles
4 096
Taille du tableau MAC
8 K
Taille du tampon du paquet
4 Mbit
Conditions ambiantes
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Fonctions de gestion
Configuration de l'appareil
Navigateur Internet (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (Telnet/SSH), Port de console série local (RS-232 par le port RJ-45), Téléchargement d'un fichier de configuration via l'interface web, le serveur TFTP ou un module de sauvegarde externe
Fonction de surveillance
SNMP v1/v2c/v3, Protocole Link Layer Discovery (LLDP, détection de couche de liaison), Port mirroring (local, remote), Statistiques du port, Surveillance du port, Syslog, RMON (surveillance à distance), Signalisation par événement avec e-mail, Signalisation par événement avec relais, Signalisation par événement avec interruption SNMP, Diagnostics des câbles Ethernet sur les ports RJ-45
Redondance de réseau
Protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, arbre recouvrant rapide), Protocole Multiple Spanning Tree (MSTP, arbre recouvrant multiple), O-Ring (temps de récupération <30 ms), O-Chain (temps de récupération <30 ms), Protocole Link Aggregation Control LACP (contrôle du regroupement des liaisons), Récupération rapide, Media Redundancy Protocol (MRP-client)
Filtre du trafic réseau
Qualité du service (QoS), VLAN à balise, GVRP (Protocole d'enregistrement GARP VLAN), IGMP v2/v3, Limitant le débit du trafic
Segmentation VLAN, Activation/désactivation des ports, Authentification de l'utilisateur TACACS+ et IEEE 802.1X, Prévention automatique DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Protection de la boucle, Gestion de la sécurité d'accès via la configuration des niveaux de privilège pour les différents rôles d'utilisateur
Gestion de la synchronisation du temps
Serveur SNTP, Client SNTP
Prise en charge du protocole industriel
Appareil PROFINET selon la classe de conformité B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Garantie
Période
5 ans
Interfaces
Contact d'alarme
1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Fonction bouton de réinitialisation
<5 sec. : Redémarrage du système et réglage de l'IP du réseau local sur la valeur par défaut, >5 sec : Défaut de fabrication, Texte de remarque : le comportement du bouton de réinitialisation peut être configuré via une interface web
Interface consoles/port
RS-232 (raccordement RJ45)
Nombre de ports
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Ports RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
495 670 h
Technologie
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x
Normes
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.3ad pour port trunk avec LACP, IEEE 802.1D pour le protocole Spanning Tree, IEEE 802.1w pour Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS), IEEE 802.1Q pour le VLAN tagging, IEEE 802.1X pour l'identification, IEEE 802.1AB pour protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol), IEEE 802.3at/af pour le Power over Ethernet (PoE)
Navigateur Internet (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (Telnet/SSH), Port de console série local (RS-232 par le port RJ-45), Téléchargement d'un fichier de configuration via l'interface web, le serveur TFTP ou un module de sauvegarde externe
Fonction de surveillance
SNMP v1/v2c/v3, Protocole Link Layer Discovery (LLDP, détection de couche de liaison), Port mirroring (local, remote), Statistiques du port, Surveillance du port, Syslog, RMON (surveillance à distance), Signalisation par événement avec e-mail, Signalisation par événement avec relais, Signalisation par événement avec interruption SNMP, Diagnostics des câbles Ethernet sur les ports RJ-45
Redondance de réseau
Protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, arbre recouvrant rapide), Protocole Multiple Spanning Tree (MSTP, arbre recouvrant multiple), O-Ring (temps de récupération <30 ms), O-Chain (temps de récupération <30 ms), Protocole Link Aggregation Control LACP (contrôle du regroupement des liaisons), Récupération rapide, Media Redundancy Protocol (MRP-client)
Filtre du trafic réseau
Qualité du service (QoS), VLAN à balise, GVRP (Protocole d'enregistrement GARP VLAN), IGMP v2/v3, Limitant le débit du trafic
Segmentation VLAN, Activation/désactivation des ports, Authentification de l'utilisateur TACACS+ et IEEE 802.1X, Prévention automatique DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Protection de la boucle, Gestion de la sécurité d'accès via la configuration des niveaux de privilège pour les différents rôles d'utilisateur
Gestion de la synchronisation du temps
Serveur SNTP, Client SNTP
Prise en charge du protocole industriel
Appareil PROFINET selon la classe de conformité B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Fonction bouton de réinitialisation
<5 sec. : Redémarrage du système et réglage de l'IP du réseau local sur la valeur par défaut, >5 sec : Défaut de fabrication, Texte de remarque : le comportement du bouton de réinitialisation peut être configuré via une interface web
Interface consoles/port
RS-232 (raccordement RJ45)
Nombre de ports
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Ports RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.3ad pour port trunk avec LACP, IEEE 802.1D pour le protocole Spanning Tree, IEEE 802.1w pour Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS), IEEE 802.1Q pour le VLAN tagging, IEEE 802.1X pour l'identification, IEEE 802.1AB pour protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol), IEEE 802.3at/af pour le Power over Ethernet (PoE)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.