Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Reglage
I/O-system
Industriellt Ethernet
Pekskärmar
Teknik- och visualisationsverktyg
Mät- och övervakningssystem
Automatiserad maskininlärning
easyConnect
Unmanaged Switches
Managed Switches
Industrial Security Router
u-link tjänst för fjärråtkomst
Mediaomvandlare och protokoll-gateways
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)
SFP Transceiver
Tillbehör
EcoLine-serie
EcoLine-serie B
EcoLine-serie PoE
BasicLine series
BasicLine-serie B
BasicLine-serie PoE
ValueLine series
IP67-serie
Single Pair Ethernet-serier
Allmänna beställningsdata
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.
2682410000
Typ
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
GTIN (EAN)
4050118692303
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
108,3 mm
Byggdjup (tum)
4,264 inch
Höjd
145,1 mm
Bygghöjd (tum)
5,713 inch
Bredd
54,3 mm
Byggbredd (tum)
2,138 inch
Nettovikt
969 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...75 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Effekt: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, EN 55035
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-31
Säkerhetsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Gränssnitt
Antal portar
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot
Funktion DIP-brytare
2x för aktivera/avaktivera effektstörningslarm via relä, 2 st för växling mellan 100BaseSFP och 1000BaseSFP på SFP-port
Glasfiber-portar
100/1000Base SFP Slot
LED-displej
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
RJ45-portar
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Signalkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min.
537 330 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
75 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjdområde för drift
Höjd, max.
2 000 m
Anmärkning
enligt UL
Höjd, max.
6 000 m
Anmärkning
för restriktioner, se tillverkarens deklaration för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Power over Ethernet (PoE)
PoE stiftkonfiguration
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE uteffekt
Standard
IEEE 802.3af
Uteffekt
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Uteffekt
30 W
PoE utgångsström
Standard
IEEE 802.3af
Utgångsström
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Utgångsström
600 mA
Total effektbudget PoE
Spänning, min.
12 V
Spänning, max.
23,9 V
Effektbudget
60 W
Spänning, min.
24 V
Spänning, max.
57 V
Effektbudget
120 W
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
12 V
Spänning, max.
57 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning
12 V
Ström
5,43 A
Spänning
24 V
Ström
6,01 A
Spänning
48 V
Ström
2,88 A
Skydd polförväxling
Ja
Skydd överlast ström
Ja
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
20 Gbit/s
Buffertstorlek paket
4 Mbit
Jumbo frame support
upp till 9,6 kB
Storlek MAC-Tabell
8 K
Tekniska data
Hastighet
Gigabit Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged PoE
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X) och 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3z för 1000BaseX, IEEE 802.3x för flödesstyrning, IEEE 802.3at/af för Power-over-Ethernet
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
ECLASS 14.0
19-17-04-10
ECLASS 15.0
19-17-04-10
Art.nr.:
2682440000
Typ:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Utförande:
PoE-injektor, Gigabit Ethernet, Antal portar: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682390000
Typ:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45 10/100 BaseT(X), 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682380000
Typ:
IE-SW-EL08-8POE
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682400000
Typ:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.
2682410000
Typ
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
GTIN (EAN)
4050118692303
Förp.
1 pc(s).
Djup
108,3 mm
Byggdjup (tum)
4,264 inch
Höjd
145,1 mm
Bygghöjd (tum)
5,713 inch
Bredd
54,3 mm
Byggbredd (tum)
2,138 inch
Nettovikt
969 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...75 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC-Normer
EN 55032, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Effekt: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, EN 55035
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-31
Säkerhetsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Antal portar
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot
Funktion DIP-brytare
2x för aktivera/avaktivera effektstörningslarm via relä, 2 st för växling mellan 100BaseSFP och 1000BaseSFP på SFP-port
Glasfiber-portar
100/1000Base SFP Slot
LED-displej
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
RJ45-portar
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Signalkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
MTBF
Enligt standard
Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min.
537 330 h
Driftstemperatur, max
75 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjdområde för drift
Höjd, max.
2 000 m
Anmärkning
enligt UL
Höjd, max.
6 000 m
Anmärkning
för restriktioner, se tillverkarens deklaration för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
PoE stiftkonfiguration
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE uteffekt
Standard
IEEE 802.3af
Uteffekt
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Uteffekt
30 W
PoE utgångsström
Standard
IEEE 802.3af
Utgångsström
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Utgångsström
600 mA
Total effektbudget PoE
Spänning, min.
12 V
Spänning, max.
23,9 V
Effektbudget
60 W
Spänning, min.
24 V
Spänning, max.
57 V
Effektbudget
120 W
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
12 V
Spänning, max.
57 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning
12 V
Ström
5,43 A
Spänning
24 V
Ström
6,01 A
Spänning
48 V
Ström
2,88 A
Skydd polförväxling
Ja
Skydd överlast ström
Ja
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Bakplanets bandbredd
20 Gbit/s
Buffertstorlek paket
4 Mbit
Jumbo frame support
upp till 9,6 kB
Storlek MAC-Tabell
8 K
Hastighet
Gigabit Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged PoE
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X) och 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3z för 1000BaseX, IEEE 802.3x för flödesstyrning, IEEE 802.3at/af för Power-over-Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
ECLASS 14.0
19-17-04-10
ECLASS 15.0
19-17-04-10
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Art.nr.:
2682440000
Typ:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Utförande:
PoE-injektor, Gigabit Ethernet, Antal portar: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682390000
Typ:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45 10/100 BaseT(X), 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682380000
Typ:
IE-SW-EL08-8POE
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682400000
Typ:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.