Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Aprendizaje de máquina automatizado
easyConnect
Switches no gestionados
Switches gestionados
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidor de cableado y gateways de protocolo
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transceptor SFP
Accesorios
Serie EcoLine
EcoLine series B
Serie EcoLine PoE
Switches no gestionados BasicLine
BasicLine series B
Serie BasicLine PoE
Switches no gestionados ValueLine
IP67 series
Serie Single Pair Ethernet
Datos generales para pedido
Versión
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código
2682410000
Tipo
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
GTIN (EAN)
4050118692303
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
108,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,264 inch
Altura
145,1 mm
Altura (pulgadas)
5,713 inch
Anchura
54,3 mm
Anchura (pulgadas)
2,138 inch
Peso neto
969 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Power over Ethernet (PoE)
Asignación de pines PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Capacidad de potencia PoE total
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
23,9 V
Capacidad de potencia
60 W
Tensión, mín.
24 V
Tensión, máx.
57 V
Capacidad de potencia
120 W
Corriente de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Corriente de salida
350 mA
Estándar
IEEE 802.3at
Corriente de salida
600 mA
Potencia de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Potencia de salida
15,4 W
Estándar
IEEE 802.3at
Potencia de salida
30 W
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
De conformidad con la norma IEC 60068-2-31
Norma de seguridad
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normas EMC
EN 55032, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: potencia: 0,5 kV; señal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, EN 55035
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Conmutador DIP de funciones
2x para activación/desactivación de alarma de fallo de alimentación mediante relé, 2x para la conmutación entre 100BaseSFP y 1000BaseSFP en puerto SFP
Contacto de aviso
1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Indicador LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Número de puertos
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot
Puertos RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de fibra óptica
100/1000Base SFP Slot
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
537.330 h
Propiedades de switch
Ancho de banda placa base
20 Gbit/s
Compatibilidad con tramas gigantes
hasta 9,6 KB
Tamaño de la memoria de paquetes
4 Megabit
Tamaño de la tabla MAC
8 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3z para 1000BaseX, IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.3at/af para Power over Ethernet
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
7,12 A
Tensión
24 V
Corriente
6,13 A
Tensión
48 V
Corriente
2,95 A
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
57 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Datos técnicos
Material capotas
Metal
Switch
unmanaged PoE
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Gigabit Ethernet
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
ECLASS 14.0
19-17-04-10
Código:
2682440000
Tipo:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Versión:
Inyector PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682390000
Tipo:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682380000
Tipo:
IE-SW-EL08-8POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682400000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Versión
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código
2682410000
Tipo
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
GTIN (EAN)
4050118692303
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
108,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,264 inch
Altura
145,1 mm
Altura (pulgadas)
5,713 inch
Anchura
54,3 mm
Anchura (pulgadas)
2,138 inch
Peso neto
969 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Asignación de pines PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Capacidad de potencia PoE total
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
23,9 V
Capacidad de potencia
60 W
Tensión, mín.
24 V
Tensión, máx.
57 V
Capacidad de potencia
120 W
Corriente de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Corriente de salida
350 mA
Estándar
IEEE 802.3at
Corriente de salida
600 mA
Potencia de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Potencia de salida
15,4 W
Estándar
IEEE 802.3at
Potencia de salida
30 W
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Caída libre
De conformidad con la norma IEC 60068-2-31
Norma de seguridad
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normas EMC
EN 55032, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: potencia: 0,5 kV; señal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, EN 55035
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Conmutador DIP de funciones
2x para activación/desactivación de alarma de fallo de alimentación mediante relé, 2x para la conmutación entre 100BaseSFP y 1000BaseSFP en puerto SFP
Contacto de aviso
1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Indicador LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Número de puertos
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot
Puertos RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de fibra óptica
100/1000Base SFP Slot
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
537.330 h
Ancho de banda placa base
20 Gbit/s
Compatibilidad con tramas gigantes
hasta 9,6 KB
Tamaño de la memoria de paquetes
4 Megabit
Tamaño de la tabla MAC
8 K
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3z para 1000BaseX, IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.3at/af para Power over Ethernet
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
7,12 A
Tensión
24 V
Corriente
6,13 A
Tensión
48 V
Corriente
2,95 A
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
57 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Material capotas
Metal
Switch
unmanaged PoE
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Gigabit Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
ECLASS 14.0
19-17-04-10
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Código:
2682440000
Tipo:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Versión:
Inyector PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682390000
Tipo:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682380000
Tipo:
IE-SW-EL08-8POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682400000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.