Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Switch non gestiti EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Switch SPE non gestiti
Switch non gestiti/iniettori EcoLine Power-over-Ethernet
Switch non gestiti BasicLine Power-over-Ethernet
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
Switch gestiti AdvancedLine
Interruttori a gestione AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine managed switches e moduli di interfaccia multimediale
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
Trasmettitore SFP (per utilizzo con interruttori BasicLine, ValueLine e PremiumLine)
Trasmettitore SFP (per l’utilizzo con interruttori di Eco-, Advanced- e SubstationLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Value- e PremiumLine e dispositivi WLAN Basic e ValueLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Advanced- e SubstationLine)
Kit di montaggio (su rack da 19", a muro, su guida DIN)
Kit di addestramento
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
N. d’ordine
2682400000
Tipo
IE-SW-EL08-8GTPOE
GTIN (EAN)
4050118692310
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
94,9 mm
Profondità (pollici)
3,736 inch
Posizione verticale
144,3 mm
Altezza (pollici)
5,681 inch
Larghezza
41 mm
Larghezza (pollici)
1,614 inch
Peso netto
700 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Contatto di segnalazione
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
2x per abilitazione/disabilitazione dell'allarme di guasto potenza via relè
Indicatore a LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Numero di porte
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
475.806 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-31
Norma di sicurezza
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Power over Ethernet (PoE)
Blancio di potenza totale PoE
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
24 V
Tensione, max.
49,9 V
Bilancio di potenza
60 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
50 V
Tensione, max.
57 V
Bilancio di potenza
120 W
Corrente d'uscita PoE
Standard
IEEE 802.3af
Corrente d'uscita
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Corrente d'uscita
600 mA
Piedinatura PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Potenza erogata PoE
Standard
IEEE 802.3af
Potenza erogata
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Potenza erogata
30 W
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
16 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
1,5 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
4 K
Supporto Jumbo Frame
fino a 9,72 KB
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3at/af per Power-over-Ethernet
Trasmissione dati
Store and Forward
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
24 V
Corrente
3,06 A
Tensione
57 V
Corrente
2,39 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
24 V
Tensione, max.
57 V
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Metallo
Switch
unmanaged PoE
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Gigabit Ethernet
Download
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
N. d’ordine:
2682440000
Tipo:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Versione:
Iniettore PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682390000
Tipo:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682380000
Tipo:
IE-SW-EL08-8POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682410000
Tipo:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
N. d’ordine
2682400000
Tipo
IE-SW-EL08-8GTPOE
GTIN (EAN)
4050118692310
CPZ
1 Pezzo
Profondità
94,9 mm
Profondità (pollici)
3,736 inch
Posizione verticale
144,3 mm
Altezza (pollici)
5,681 inch
Larghezza
41 mm
Larghezza (pollici)
1,614 inch
Peso netto
700 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Contatto di segnalazione
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
2x per abilitazione/disabilitazione dell'allarme di guasto potenza via relè
Indicatore a LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Numero di porte
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
475.806 h
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-31
Norma di sicurezza
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Blancio di potenza totale PoE
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
24 V
Tensione, max.
49,9 V
Bilancio di potenza
60 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
50 V
Tensione, max.
57 V
Bilancio di potenza
120 W
Corrente d'uscita PoE
Standard
IEEE 802.3af
Corrente d'uscita
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Corrente d'uscita
600 mA
Piedinatura PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Potenza erogata PoE
Standard
IEEE 802.3af
Potenza erogata
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Potenza erogata
30 W
Backplane dell'ampiezza di banda
16 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
1,5 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
4 K
Supporto Jumbo Frame
fino a 9,72 KB
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3at/af per Power-over-Ethernet
Trasmissione dati
Store and Forward
Alimentazione di tensione
24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
24 V
Corrente
3,06 A
Tensione
57 V
Corrente
2,39 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
24 V
Tensione, max.
57 V
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Metallo
Switch
unmanaged PoE
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Gigabit Ethernet
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E141197
N. d’ordine:
2682440000
Tipo:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Versione:
Iniettore PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682390000
Tipo:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682380000
Tipo:
IE-SW-EL08-8POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682410000
Tipo:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.