Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Best.-Nr.
2682400000
Art
IE-SW-EL08-8GTPOE
GTIN (EAN)
4050118692310
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
94,9 mm
Tiefe (inch)
3,736 inch
Höhe
144,3 mm
Höhe (inch)
5,681 inch
Breite
41 mm
Breite (inch)
1,614 inch
Nettogewicht
700 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Power over Ethernet (PoE)
PoE Pinbelegung
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE-Ausgangsleistung
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsleistung
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsleistung
30 W
PoE-Ausgangsstrom
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsstrom
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsstrom
600 mA
PoE-Leistungsbudget gesamt
Spannungsart
DC
Spannung, min.
24 V
Spannung, max.
49,9 V
Leistungsbudget
60 W
Spannungsart
DC
Spannung, min.
50 V
Spannung, max.
57 V
Leistungsbudget
120 W
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
475.806 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Funktion DIP-Schalter
2x für aktivieren/deaktivieren der Alarmierung bei Ausfall der Spannungsversorgung über Relais
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Meldekontakt
1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
RJ45-Ports
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
3,06 A
Spannung
57 V
Strom
2,39 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
24 V
Spannung, max.
57 V
Überstromschutz
Ja
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
16 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
4 K
Jumbo Frame-Unterstützung
bis 9,72 KB
Paketpuffergröße
1,5 Mbit
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Gigabit Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged PoE
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.3at/af für Power-over-Ethernet
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Best.-Nr.:
2682440000
Art:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Ausfuehrung:
PoE Injector, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682390000
Art:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682380000
Art:
IE-SW-EL08-8POE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682410000
Art:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Best.-Nr.
2682400000
Art
IE-SW-EL08-8GTPOE
GTIN (EAN)
4050118692310
VPE
1 Stück
Tiefe
94,9 mm
Tiefe (inch)
3,736 inch
Höhe
144,3 mm
Höhe (inch)
5,681 inch
Breite
41 mm
Breite (inch)
1,614 inch
Nettogewicht
700 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
PoE Pinbelegung
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE-Ausgangsleistung
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsleistung
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsleistung
30 W
PoE-Ausgangsstrom
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsstrom
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsstrom
600 mA
PoE-Leistungsbudget gesamt
Spannungsart
DC
Spannung, min.
24 V
Spannung, max.
49,9 V
Leistungsbudget
60 W
Spannungsart
DC
Spannung, min.
50 V
Spannung, max.
57 V
Leistungsbudget
120 W
EMV-Normen
EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
475.806 h
Anzahl Ports
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Funktion DIP-Schalter
2x für aktivieren/deaktivieren der Alarmierung bei Ausfall der Spannungsversorgung über Relais
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Meldekontakt
1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
RJ45-Ports
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anschluss
1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
3,06 A
Spannung
57 V
Strom
2,39 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
24 V
Spannung, max.
57 V
Überstromschutz
Ja
Bandbreite Rückwandbus
16 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
4 K
Jumbo Frame-Unterstützung
bis 9,72 KB
Paketpuffergröße
1,5 Mbit
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Gigabit Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged PoE
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.3at/af für Power-over-Ethernet
Betriebstemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr.:
2682440000
Art:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Ausfuehrung:
PoE Injector, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682390000
Art:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682380000
Art:
IE-SW-EL08-8POE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682410000
Art:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.