Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Ovládací prvky
I/O systémy
Ethernet v průmyslovém prostředí
Dotykové panely
Inženýrské a vizualizační nástroje
Měřicí a monitorovací systémy
Automatizované strojní učení
easyConnect
Neřízené přepínače EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače BasicLine
BasicLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Neřízené přepínače SPE
Neřízené spínače/vstřikovače EcoLine Power-over-Ethernet
Neřízené přepínače BasicLine Power-over-Ethernet
Řízené přepínače ValueLine
Řízené přepínače PremiumLine
Řízené přepínače AdvancedLine
Řízené přepínače AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine řízené přepínače a moduly rozhraní médií
Industrial Security Router
Služba vzdáleného přístupu u-link
Media konvertor ValueLine
Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU
Sériový / Ethernetový převodník
WLAN AP/Bridge/Klient
Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Basic-, Value- a PremiumLine)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Eco- Advanced- a SubstationLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití s přepínači zařízení WLAN Value- a PremiumLine jako Basic- a ValueLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití se přepínače Advanced- a SubstationLine)
Montážní soupravy (19" stojan, zeď, DIN lišta)
Školicí sada
Všeobecné objednací údaje
Verze
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Číslo objednávky
2682400000
Typ
IE-SW-EL08-8GTPOE
GTIN (EAN)
4050118692310
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
94,9 mm
Hloubka (v palcích)
3,736 inch
Výška
144,3 mm
Výška (v palcích)
5,681 inch
Šířka
41 mm
Šířka (v palcích)
1,614 inch
Čistá hmotnost
700 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c, 7a, 7cI
Charakteristika přepínače
Podpora jumbo rámců
do 9,72 KB
Velikost tabulky MAC
4 K
Velikost zásobníku paketu
1,5 Mbit
Základní deska šířky pásma
16 Gbit/s
Elektrické napájení
Napájecí napětí
24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
24 V
Napětí, max.
57 V
Typ připojení
1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
475 806 h
Napájení přes Ethernet (PoE)
Celkový rozpočet výkonu PoE
Typ napětí
DC
Napětí, min.
24 V
Napětí, max.
49,9 V
Rozpočet výkonu
60 W
Typ napětí
DC
Napětí, min.
50 V
Napětí, max.
57 V
Rozpočet výkonu
120 W
Přiřazení kontaktů PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Výstupní proud PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní proud
350 mA
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní proud
600 mA
Výstupní výkon PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní výkon
15,4 W
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní výkon
30 W
Podmínky prostředí
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
DIP přepínač funkce
2x pro zapnutí/vypnutí alarmu závady napájení, přes relé
Počet portů
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Signalizační kontakt
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Ukazatel LED
Kontrolka LED napájení: PWR1, PWR2, ZÁVADA, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normy EMC
EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Výkon: 0,5 kV; Signál: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-31
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Kov
Přepínač
neřízený PoE
Rychlost
Gigabit Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3at/af for Power-over-Ethernet
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku
Záruka
Časový interval
5 let
Soubory ke stažení
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG
CAX data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
ECLASS 14.0
19-17-04-10
Číslo objednávky:
2682440000
Typ:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Verze:
PoE vstřikovač, Gigabit Ethernet, Počet portů: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682390000
Typ:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682380000
Typ:
IE-SW-EL08-8POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682410000
Typ:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Verze
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Číslo objednávky
2682400000
Typ
IE-SW-EL08-8GTPOE
GTIN (EAN)
4050118692310
Množství
1 ks
Hloubka
94,9 mm
Hloubka (v palcích)
3,736 inch
Výška
144,3 mm
Výška (v palcích)
5,681 inch
Šířka
41 mm
Šířka (v palcích)
1,614 inch
Čistá hmotnost
700 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c, 7a, 7cI
Podpora jumbo rámců
do 9,72 KB
Velikost tabulky MAC
4 K
Velikost zásobníku paketu
1,5 Mbit
Základní deska šířky pásma
16 Gbit/s
Napájecí napětí
24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
24 V
Napětí, max.
57 V
Typ připojení
1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže
MTBF
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
475 806 h
Celkový rozpočet výkonu PoE
Typ napětí
DC
Napětí, min.
24 V
Napětí, max.
49,9 V
Rozpočet výkonu
60 W
Typ napětí
DC
Napětí, min.
50 V
Napětí, max.
57 V
Rozpočet výkonu
120 W
Přiřazení kontaktů PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Výstupní proud PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní proud
350 mA
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní proud
600 mA
Výstupní výkon PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní výkon
15,4 W
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní výkon
30 W
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
DIP přepínač funkce
2x pro zapnutí/vypnutí alarmu závady napájení, přes relé
Počet portů
8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Signalizační kontakt
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Ukazatel LED
Kontrolka LED napájení: PWR1, PWR2, ZÁVADA, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Bezpečnostní norma
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normy EMC
EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Výkon: 0,5 kV; Signál: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-31
Hlavní materiál krytu
Kov
Přepínač
neřízený PoE
Rychlost
Gigabit Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3at/af for Power-over-Ethernet
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG
CAX data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
ECLASS 14.0
19-17-04-10
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Číslo objednávky:
2682440000
Typ:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Verze:
PoE vstřikovač, Gigabit Ethernet, Počet portů: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682390000
Typ:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682380000
Typ:
IE-SW-EL08-8POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682410000
Typ:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.