Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-SW-EL08-8GTPOE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Best.-Nr. 2682400000
Art IE-SW-EL08-8GTPOE
GTIN (EAN) 4050118692310
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 94,9 mm
Tiefe (inch) 3,736 inch
Höhe 144,3 mm
Höhe (inch) 5,681 inch
Breite 41 mm
Breite (inch) 1,614 inch
Nettogewicht 700 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Power over Ethernet (PoE)

PoE Pinbelegung Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE-Ausgangsleistung
Standard IEEE 802.3af
Ausgangsleistung 15,4 W
Standard IEEE 802.3at
Ausgangsleistung 30 W
PoE-Ausgangsstrom
Standard IEEE 802.3af
Ausgangsstrom 350 mA
Standard IEEE 802.3at
Ausgangsstrom 600 mA
PoE-Leistungsbudget gesamt
Spannungsart DC
Spannung, min. 24 V
Spannung, max. 49,9 V
Leistungsbudget 60 W
Spannungsart DC
Spannung, min. 50 V
Spannung, max. 57 V
Leistungsbudget 120 W

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall gemäß IEC 60068-2-31
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min. 475.806 h

Schnittstellen

Anzahl Ports 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+
Funktion DIP-Schalter 2x für aktivieren/deaktivieren der Alarmierung bei Ausfall der Spannungsversorgung über Relais
LED-Anzeige Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Meldekontakt 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
RJ45-Ports 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss

Spannungsversorgung

Anschluss 1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung 24 V
Strom 3,06 A
Spannung 57 V
Strom 2,39 A
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 24 V
Spannung, max. 57 V
Überstromschutz Ja

Switch Eigenschaften

Bandbreite Rückwandbus 16 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle 4 K
Jumbo Frame-Unterstützung bis 9,72 KB
Paketpuffergröße 1,5 Mbit

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Geschwindigkeit Gigabit Ethernet
Montageart Tragschiene
Schutzart IP30
Switch unmanaged PoE

Technologie

Datenvermittlung Store and Forward
Flusssteuerung IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3ab for 1000Base-T, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.3at/af für Power-over-Ethernet

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max. 2.000 m
Anmerkung gemäß UL
Höhe, max. 6.000 m
Anmerkung zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-10
ECLASS 11.0 19-17-04-10
ECLASS 12.0 19-17-04-10
ECLASS 13.0 19-17-04-10
ECLASS 14.0 19-17-04-10

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2682440000
Art: IE-INJ-EL02-2GTPOE
Ausfuehrung:
PoE Injector, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682390000
Art: IE-SW-EL06-4POE-2SC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682380000
Art: IE-SW-EL08-8POE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682410000
Art: IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile