Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Элементы управления
Системы ввода-вывода
Промышленный Ethernet
Сенсорные панели
Инструменты для проектирования и визуализации
Контрольно-измерительные системы
Неуправляемые коммутаторы EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Неуправляемые коммутаторы BasicLine
Неуправляемые коммутаторы ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Неуправляемые коммутаторы SPE
EcoLine – неуправляемые коммутаторы/источники питания через Ethernet
Неуправляемые коммутаторы BasicLine Power-over-Ethernet (питание по Ethernet)
Управляемые коммутаторы ValueLine
Управляемые коммутаторы PremiumLine
Управляемые коммутаторы AdvancedLine
Управляемые коммутаторы Power-over-Ethernet AdvancedLine
Управляемые коммутаторы и медиаинтерфейсные модули SubstationLine
Industrial Security Router
Служба удаленного доступа u-link
Медиаконвертер ValueLine
Преобразователь Последовательный интерфейс/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet
Беспроводная точка доступа/мост/клиент
Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Basic-,Value- и PremiumLine)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Eco и SubstationLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Value и PremiumLine, включая Wi-Fi устройства Basic и ValueLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Advanced и SubstationLine)
Установочные комплекты (стойка 19", стенка, рейка DIN)
Комплект учебных материалов
Основные данные для заказа
Исполнение
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа
2682390000
Тип
IE-SW-EL06-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118692327
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
94,9 мм
Глубина (дюймов)
3,736 inch
Высота
144,3 мм
Высота (в дюймах)
5,681 inch
Ширина
41 мм
Ширина (в дюймах)
1,614 inch
Масса нетто
680 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...75 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
538 904 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Количество портов
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC, многомодовый
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active, 100M (оптоволоконный порт).
Сигнальный контакт
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Стекловолоконные порты
100BaseFX порты (соединение SC), Multimode
Функциональный блок DIP-переключатель
2x для включения/отключения сигнала тревоги о сбое питания через реле
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
75 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Питание через Ethernet (PoE)
Выходная мощность PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходная мощность
15,4 W
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходная мощность
30 W
Выходной PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходной ток
350 mA
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходной ток
600 mA
Общий энергетический потенциал PoE
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
24 V
Напряжение, макс.
49,9 V
Энергетический потенциал
60 W
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
50 V
Напряжение, макс.
57 V
Энергетический потенциал
120 W
Цоколевка PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка
Коммутатор
unmanaged PoE
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Технология
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3at/af для питания через Ethernet
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком
Характеристики коммутаторов
Полоса пропускания объединительной платы
1,2 Gbit/s
Размер пакетного буфера
448 Кбит
Размер таблицы MAC
1 K
Характеристики оптоволоконного приемопередатчика
Скорость передачи
100 Мбит/с
Тип приемопередатчика
Multimode
Тип разъема
SC-Duplex
Дальность передачи, тип.
2 km
Мощность передачи
мин.
-23,5 dBm
макс.
-14 dBm
Бюджет канала связи
7,5 dB
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
24 V
Напряжение, макс.
57 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
24 V
Ток
2,8 A
Напряжение
57 V
Ток
2,2 A
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Свободное падение
Соответствует стандарту IEC 60068-2-31
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Классификации
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Номер для заказа:
2682440000
Тип:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Исполнение:
Источник питания от сети Ethernet, Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
2682380000
Тип:
IE-SW-EL08-8POE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
2682400000
Тип:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Номер для заказа:
2682410000
Тип:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Исполнение
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа
2682390000
Тип
IE-SW-EL06-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118692327
Кол.
1 Шт.
Глубина
94,9 мм
Глубина (дюймов)
3,736 inch
Высота
144,3 мм
Высота (в дюймах)
5,681 inch
Ширина
41 мм
Ширина (в дюймах)
1,614 inch
Масса нетто
680 g
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...75 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
538 904 h
Количество портов
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC, многомодовый
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active, 100M (оптоволоконный порт).
Сигнальный контакт
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Стекловолоконные порты
100BaseFX порты (соединение SC), Multimode
Функциональный блок DIP-переключатель
2x для включения/отключения сигнала тревоги о сбое питания через реле
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
75 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Выходная мощность PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходная мощность
15,4 W
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходная мощность
30 W
Выходной PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходной ток
350 mA
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходной ток
600 mA
Общий энергетический потенциал PoE
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
24 V
Напряжение, макс.
49,9 V
Энергетический потенциал
60 W
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
50 V
Напряжение, макс.
57 V
Энергетический потенциал
120 W
Цоколевка PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка
Коммутатор
unmanaged PoE
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3at/af для питания через Ethernet
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком
Полоса пропускания объединительной платы
1,2 Gbit/s
Размер пакетного буфера
448 Кбит
Размер таблицы MAC
1 K
Скорость передачи
100 Мбит/с
Тип приемопередатчика
Multimode
Тип разъема
SC-Duplex
Дальность передачи, тип.
2 km
Мощность передачи
мин.
-23,5 dBm
макс.
-14 dBm
Бюджет канала связи
7,5 dB
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
24 V
Напряжение, макс.
57 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
24 V
Ток
2,8 A
Напряжение
57 V
Ток
2,2 A
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Свободное падение
Соответствует стандарту IEC 60068-2-31
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E141197
Номер для заказа:
2682440000
Тип:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Исполнение:
Источник питания от сети Ethernet, Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
2682380000
Тип:
IE-SW-EL08-8POE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
2682400000
Тип:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Номер для заказа:
2682410000
Тип:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.