Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Switche niezarządzalne EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne BasicLine
Switche niezarządzalne ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switche niezarządzalne SPE
Switche/injectory niezarządzalne typu Power-over-Ethernet EcoLine
Switche niezarządzalne typu Power-over-Ethernet BasicLine
Switche zarządzalne ValueLine
Switche zarządzalne PremiumLine
Switche zarządzalne AdvancedLine
Switche zarządzalne AdvancedLine Power-over Ethernet
Switche zarządzalne SubstationLine i moduły interfejsu multimediów
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwerter mediów ValueLine
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU
Szeregowy / konwerter Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Basic-, Value- oraz PremiumLine)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Value- i PremiumLine, takimi jak urządzenia WLAN Basic- i ValueLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Advanced- i SubstationLine)
Zestawy montażowe (szafa 19", ściana, szyna DIN)
Zestaw szkoleniowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
2682390000
Typ
IE-SW-EL06-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118692327
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
94,9 mm
Głębokość (cale)
3,736 inch
Wysokość
144,3 mm
Wysokość (cale)
5,681 inch
Szerokość
41 mm
Szerokość (cale)
1,614 inch
Masa netto
680 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Przełącznik PoE (PoE)
Całkowita moc PoE
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
24 V
Napięcie, maks.
49,9 V
Bilans zasilania
60 W
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
50 V
Napięcie, maks.
57 V
Bilans zasilania
120 W
Moc wyjściowa PoE
Standard
IEEE 802.3af
Moc wyjściowa
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Moc wyjściowa
30 W
Przypisanie pinów do PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Prąd wyjściowy PoE
Standard
IEEE 802.3af
Prąd wyjściowy
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Prąd wyjściowy
600 mA
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
niezarządzany PoE
rodzaj montażu
Szyna DIN
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC wielomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
2x do włączania/wyłączania alarmu awarii zasilania za pośrednictwem przekaźnika
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Multimodowy
Styk sygnalizacyjny
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
Wskaźnik LED
Dioda LED zasilania: PWR1, PWR2, USTERKA, Port LED: LNK/ACT, PoE active, 100M (port światłowodowy).
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
538 904 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.3at/af dla technologii Power-over-Ethernet
Warunki środowiskowe
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Przepustowa płyta montażowa
1,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
448 kBit
Wielkość tabeli MAC
1 K
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Multimode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
2 km
Moc przesyłowa
min.
-23,5 dBm
maks.
-14 dBm
Łącze — budżet
7,5 dB
Zasilanie elektryczne
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
24 V
Napięcie, maks.
57 V
Zasilanie
24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Nr zam.:
2682440000
Typ:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Wykonanie:
Zasilacz PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682380000
Typ:
IE-SW-EL08-8POE
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682400000
Typ:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Nr zam.:
2682410000
Typ:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Wykonanie
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
2682390000
Typ
IE-SW-EL06-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118692327
Ilość
1 Szt.
Głębokość
94,9 mm
Głębokość (cale)
3,736 inch
Wysokość
144,3 mm
Wysokość (cale)
5,681 inch
Szerokość
41 mm
Szerokość (cale)
1,614 inch
Masa netto
680 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Całkowita moc PoE
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
24 V
Napięcie, maks.
49,9 V
Bilans zasilania
60 W
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
50 V
Napięcie, maks.
57 V
Bilans zasilania
120 W
Moc wyjściowa PoE
Standard
IEEE 802.3af
Moc wyjściowa
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Moc wyjściowa
30 W
Przypisanie pinów do PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Prąd wyjściowy PoE
Standard
IEEE 802.3af
Prąd wyjściowy
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Prąd wyjściowy
600 mA
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
niezarządzany PoE
rodzaj montażu
Szyna DIN
Liczba portów
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC wielomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
2x do włączania/wyłączania alarmu awarii zasilania za pośrednictwem przekaźnika
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Multimodowy
Styk sygnalizacyjny
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
Wskaźnik LED
Dioda LED zasilania: PWR1, PWR2, USTERKA, Port LED: LNK/ACT, PoE active, 100M (port światłowodowy).
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
538 904 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.3at/af dla technologii Power-over-Ethernet
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Przepustowa płyta montażowa
1,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
448 kBit
Wielkość tabeli MAC
1 K
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Multimode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
2 km
Moc przesyłowa
min.
-23,5 dBm
maks.
-14 dBm
Łącze — budżet
7,5 dB
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
24 V
Napięcie, maks.
57 V
Zasilanie
24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr zam.:
2682440000
Typ:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Wykonanie:
Zasilacz PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682380000
Typ:
IE-SW-EL08-8POE
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682400000
Typ:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Nr zam.:
2682410000
Typ:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.