EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, CEI 61000-4-4 EFT : puissance : 0,5 kV; signal : 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
24 V
Courant
2,8 A
Tension
57 V
Courant
2,2 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
24 V
Tension, max.
57 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Oui
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 6 pôles
Tension d'alimentation
24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique
Vitesse de transmission
100 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur
Multimode
Type de connecteur
SC-Duplex
Longueur de transmission, typ.
2 km
Longueur d'onde
typ.
1 310 nm
Réception puissance
min.
-31 dBm
max.
0 dBm
Transmission de puissance
min.
-23,5 dBm
max.
-14 dBm
Bilan de liaison
7,5 dB
Commutateur propriétés
Bande passante fond de panier
1,2 Gbit/s
Taille du tableau MAC
1 K
Taille du tampon du paquet
448 kBit
Conditions ambiantes
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Garantie
Période
5 ans
Interfaces
Affichage LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active, 100M (port fibre optique).
Commutateur DIP de fonction
2 x pour l'activation/désactivation de l'alarme de défaillance d'alimentation via un relais
Contact de signalisation
1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Nombre de ports
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimode
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports fibre optique
Ports 100BaseFX (raccordement SC), Multimode
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
538 904 h
Technologie
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x
Normes
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.3at/af pour le Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.3at/af pour le Power over Ethernet (PoE)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.