Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Элементы управления
Системы ввода-вывода
Промышленный Ethernet
Сенсорные панели
Инструменты для проектирования и визуализации
Контрольно-измерительные системы
Неуправляемые коммутаторы EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Неуправляемые коммутаторы BasicLine
Неуправляемые коммутаторы ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Неуправляемые коммутаторы SPE
EcoLine – неуправляемые коммутаторы/источники питания через Ethernet
Неуправляемые коммутаторы BasicLine Power-over-Ethernet (питание по Ethernet)
Управляемые коммутаторы ValueLine
Управляемые коммутаторы PremiumLine
Управляемые коммутаторы AdvancedLine
Управляемые коммутаторы Power-over-Ethernet AdvancedLine
Управляемые коммутаторы и медиаинтерфейсные модули SubstationLine
Industrial Security Router
Служба удаленного доступа u-link
Медиаконвертер ValueLine
Преобразователь Последовательный интерфейс/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet
Беспроводная точка доступа/мост/клиент
Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Basic-,Value- и PremiumLine)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Eco и SubstationLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Value и PremiumLine, включая Wi-Fi устройства Basic и ValueLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Advanced и SubstationLine)
Установочные комплекты (стойка 19", стенка, рейка DIN)
Комплект учебных материалов
Основные данные для заказа
Версия
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №
2682380000
Тип
IE-SW-EL08-8POE
GTIN (EAN)
4050118692334
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
94,9 мм
Глубина (дюймов)
3,736 inch
Высота
144,3 мм
Высота (в дюймах)
5,681 inch
Ширина
41 мм
Ширина (в дюймах)
1,614 inch
Масса нетто
600 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...75 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c, 7a, 7cI
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
744 974 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Количество портов
8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Сигнальный контакт
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Функциональный блок DIP-переключатель
2x для включения/отключения сигнала тревоги о сбое питания через реле
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
75 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Питание через Ethernet (PoE)
Выходная мощность PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходная мощность
15,4 W
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходная мощность
30 W
Выходной PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходной ток
350 mA
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходной ток
600 mA
Общий энергетический потенциал PoE
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
23,9 V
Энергетический потенциал
60 W
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
24 V
Напряжение, макс.
57 V
Энергетический потенциал
120 W
Цоколевка PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка
Коммутатор
unmanaged PoE
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Технология
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3at/af для питания через Ethernet
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком
Характеристики коммутаторов
Полоса пропускания объединительной платы
1,6 Gbit/s
Размер пакетного буфера
448 Кбит
Размер таблицы MAC
1 K
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
57 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
6,3 A
Напряжение
24 V
Ток
5,74 A
Напряжение
48 V
Ток
2,75 A
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Свободное падение
Соответствует стандарту IEC 60068-2-31
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Классификации
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Заказ №:
2682440000
Тип:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Версия:
Источник питания от сети Ethernet, Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №:
2682390000
Тип:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №:
2682400000
Тип:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Заказ №:
2682410000
Тип:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Версия
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №
2682380000
Тип
IE-SW-EL08-8POE
GTIN (EAN)
4050118692334
Кол.
1 Шт.
Глубина
94,9 мм
Глубина (дюймов)
3,736 inch
Высота
144,3 мм
Высота (в дюймах)
5,681 inch
Ширина
41 мм
Ширина (в дюймах)
1,614 inch
Масса нетто
600 g
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...75 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c, 7a, 7cI
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
744 974 h
Количество портов
8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, Port LED: LNK/ACT, PoE active
Сигнальный контакт
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Функциональный блок DIP-переключатель
2x для включения/отключения сигнала тревоги о сбое питания через реле
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
75 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Выходная мощность PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходная мощность
15,4 W
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходная мощность
30 W
Выходной PoE
Стандартный
IEEE 802.3af
Выходной ток
350 mA
Стандартный
IEEE 802.3at
Выходной ток
600 mA
Общий энергетический потенциал PoE
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
23,9 V
Энергетический потенциал
60 W
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
24 V
Напряжение, макс.
57 V
Энергетический потенциал
120 W
Цоколевка PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка
Коммутатор
unmanaged PoE
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3at/af для питания через Ethernet
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком
Полоса пропускания объединительной платы
1,6 Gbit/s
Размер пакетного буфера
448 Кбит
Размер таблицы MAC
1 K
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
57 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
6,3 A
Напряжение
24 V
Ток
5,74 A
Напряжение
48 V
Ток
2,75 A
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Свободное падение
Соответствует стандарту IEC 60068-2-31
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-10
ECLASS 11.0
19-17-04-10
ECLASS 12.0
19-17-04-10
ECLASS 13.0
19-17-04-10
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E141197
Заказ №:
2682440000
Тип:
IE-INJ-EL02-2GTPOE
Версия:
Источник питания от сети Ethernet, Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №:
2682390000
Тип:
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №:
2682400000
Тип:
IE-SW-EL08-8GTPOE
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
Заказ №:
2682410000
Тип:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.