Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine
2682350000
Tipo
IE-SW-AL08M-8GT
GTIN (EAN)
4050118692365
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
108,3 mm
Profondità (pollici)
4,264 inch
Posizione verticale
145,1 mm
Altezza (pollici)
5,713 inch
Larghezza
54,3 mm
Larghezza (pollici)
2,138 inch
Peso netto
800 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Caratteristiche di gestione
Configurazione del dispositivo
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (Telnet/SSH), Porta di console seriale locale (RS-232 via porta RJ-45), Caricamento di un file di configurazione via interfaccia web, server TFTP o modulo di backup esterno
Funzione di monitoraggio
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring (local, remote), Port statistics, Port monitoring, Syslog, RMON (Monitoraggio remoto), Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP, Diagnostica cavo Ethernet su porte RJ-45
Ridondanza di rete
Protocollo Spanning Tree Protocol (STP), Protocollo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Protocollo Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), O-Ring (tempo di ripristino <30 ms), O-Chain (tempo di ripristino <30 ms), Protocollo Link Aggregation Control Protocol (LACP), Ripristino rapido, Media Redundancy Protocol (MRP-client)
Filtro per traffico di rete
Quality of Service (QoS), VLAN su base Tag, GVRP (Protocollo di registrazione VLAN GARP), IGMP v2/v3, Limitazione della velocità del traffico
Gestione dell'indirizzo IP
statico, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Port, su base Pool), DHCP Option 82, DHCP-Relè
Funzioni di sicurezza
Segmentazine VLAN, Abilita/disabilita porte, Autenticazione utente TACACS+ e IEEE 802.1X, Auto prevenzione DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Protezione Loop, Gestione della sicurezza degli accessi via configurazione di livello privilegiato per diversi ruoli utente
Gestione della sincronizzazione temporale
Server SNTP, SNTP client
Supporto al protocollo industriale
Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
Interfacce
Contatto di allarme
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Interfaccia porta console
RS-232 (collegamento RJ45)
Numero di porte
8x RJ45
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset
<5 sec: riavvio del sistema e impostazione dell'IP LAN come predefinito di fabbrica, >5 sec: Predefinito di fabbrica, Nota: il comportamento del pulsante di reset può essere configurato tramite l’interfaccia web
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
508.672 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-31
Norma di sicurezza
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
16 Gbit/s
Code prioritarie
8
Dimensioni buffer pacchetto
4 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
8 K
Numero di IGMP-Gruppi per VLAN
256
Numero max. di VLAN disponibili
4.096
Supporto Jumbo Frame
Fino a 9,6 KB
VLAN-ID max
4.095
VLAN-ID min
1
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X), IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3ad per port trunk con LACP, IEEE 802.1D per il protocollo Spanning Tree, IEEE 802.1w per STP rapido, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p per classe di servizio, IEEE 802.1Q per tagging VLAN, IEEE 802.1X per autenticazione, IEEE 802.1AB per protocollo Link Layer Discovery (LLDP)
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (Telnet/SSH), Porta di console seriale locale (RS-232 via porta RJ-45), Caricamento di un file di configurazione via interfaccia web, server TFTP o modulo di backup esterno
Funzione di monitoraggio
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring (local, remote), Port statistics, Port monitoring, Syslog, RMON (Monitoraggio remoto), Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP, Diagnostica cavo Ethernet su porte RJ-45
Ridondanza di rete
Protocollo Spanning Tree Protocol (STP), Protocollo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Protocollo Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), O-Ring (tempo di ripristino <30 ms), O-Chain (tempo di ripristino <30 ms), Protocollo Link Aggregation Control Protocol (LACP), Ripristino rapido, Media Redundancy Protocol (MRP-client)
Filtro per traffico di rete
Quality of Service (QoS), VLAN su base Tag, GVRP (Protocollo di registrazione VLAN GARP), IGMP v2/v3, Limitazione della velocità del traffico
Gestione dell'indirizzo IP
statico, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Port, su base Pool), DHCP Option 82, DHCP-Relè
Funzioni di sicurezza
Segmentazine VLAN, Abilita/disabilita porte, Autenticazione utente TACACS+ e IEEE 802.1X, Auto prevenzione DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Protezione Loop, Gestione della sicurezza degli accessi via configurazione di livello privilegiato per diversi ruoli utente
Gestione della sincronizzazione temporale
Server SNTP, SNTP client
Supporto al protocollo industriale
Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Interfaccia porta console
RS-232 (collegamento RJ45)
Numero di porte
8x RJ45
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset
<5 sec: riavvio del sistema e impostazione dell'IP LAN come predefinito di fabbrica, >5 sec: Predefinito di fabbrica, Nota: il comportamento del pulsante di reset può essere configurato tramite l’interfaccia web
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X), IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3ad per port trunk con LACP, IEEE 802.1D per il protocollo Spanning Tree, IEEE 802.1w per STP rapido, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p per classe di servizio, IEEE 802.1Q per tagging VLAN, IEEE 802.1X per autenticazione, IEEE 802.1AB per protocollo Link Layer Discovery (LLDP)
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.