Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
2682310000
Typ
IE-SW-AL16M-16TX
GTIN (EAN)
4050118692402
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
107,5 mm
Głębokość (cale)
4,232 inch
Wysokość
153,6 mm
Wysokość (cale)
6,047 inch
Szerokość
74,3 mm
Szerokość (cale)
2,925 inch
Masa netto
1 188 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
SELV zgodnie z EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
Zarządzalny
rodzaj montażu
Szyna DIN
Funkcje zarządzania
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Port lokalnej konsoli szeregowej (RS-232 poprzez gniazdo RJ-45), Wczytaj plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub serwera TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Protokół MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), O-Ring (czas odtwarzania <10 ms), O-Chain (czas odtwarzania <10 ms), Protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol), Szybkie odtworzenie
Filtr ruchu sieciowego
Jakość usługi (QoS), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Differentiated Services Code Point (DSCP), Sieć VLAN bazująca na portach (port based), Sieć VLAN ze znakowaniem ramek (tag based), GVRP (protokół rejestracji GARP VLAN), IGMP v2/v3, Multicast VLAN Registration (MVR), Ograniczenie pasma
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach, pula adresów), DHCP Option 82, Przekaźnik DHCP
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+ i IEEE 802.1X, Kontrola dostępu (dla portów za pośrednictwem IEEE 802.1X), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów IP), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów MAC), Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu za pośrednictwem bezpiecznej listy IP i konfiguracji dopuszczalnej metody dostępu (interfejs sieciowy, telnet, SSH), Ochrona pętli
Zarządzanie synchronizacją czasu
Serwer NTP, Klient SNTP
Obsługa protokołu przemysłowego
Modbus/TCP slave, Urządzenie PROFINET wg klasy zgodności A
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Interfejs portu konsoli
RS-232 (przyłącze RJ45)
Liczba portów
16x RJ45
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
886 987 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X), IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.3ad dla trunkingu portów z LACP, IEEE 802.1D dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p dla usług Class of Service, IEEE 802.1Q dla oznakowania VLAN, IEEE 802.1X dla uwierzytelniania, IEEE 802.1AB dla protokołu LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Warunki środowiskowe
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Port lokalnej konsoli szeregowej (RS-232 poprzez gniazdo RJ-45), Wczytaj plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub serwera TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Protokół MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), O-Ring (czas odtwarzania <10 ms), O-Chain (czas odtwarzania <10 ms), Protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol), Szybkie odtworzenie
Filtr ruchu sieciowego
Jakość usługi (QoS), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Differentiated Services Code Point (DSCP), Sieć VLAN bazująca na portach (port based), Sieć VLAN ze znakowaniem ramek (tag based), GVRP (protokół rejestracji GARP VLAN), IGMP v2/v3, Multicast VLAN Registration (MVR), Ograniczenie pasma
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach, pula adresów), DHCP Option 82, Przekaźnik DHCP
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+ i IEEE 802.1X, Kontrola dostępu (dla portów za pośrednictwem IEEE 802.1X), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów IP), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów MAC), Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu za pośrednictwem bezpiecznej listy IP i konfiguracji dopuszczalnej metody dostępu (interfejs sieciowy, telnet, SSH), Ochrona pętli
Zarządzanie synchronizacją czasu
Serwer NTP, Klient SNTP
Obsługa protokołu przemysłowego
Modbus/TCP slave, Urządzenie PROFINET wg klasy zgodności A
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X), IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.3ad dla trunkingu portów z LACP, IEEE 802.1D dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p dla usług Class of Service, IEEE 802.1Q dla oznakowania VLAN, IEEE 802.1X dla uwierzytelniania, IEEE 802.1AB dla protokołu LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.