Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-SW-AL08M-6TX-2GT
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Сетевой выключатель, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Заказ № 2682290000
Тип IE-SW-AL08M-6TX-2GT
GTIN (EAN) 4050118692426
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 107,1 мм
Глубина (дюймов) 4,217 inch
Высота 144,3 мм
Высота (в дюймах) 5,681 inch
Ширина 52 мм
Ширина (в дюймах) 2,047 inch
Масса нетто 817 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...75 °C
Влажность 5 - 95 % (без конденсации)

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

MTBF

MTBF
В соответствии со стандартом Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин. 798 350 h

Гарантия

Период времени 5 лет

Интерфейсы

Интерфейс пульт-порт RS-232 (соединение RJ45)
Кнопка сброса функции <5 сек.: перезагрузка системы, >5 сек.: заводская установка
Количество портов 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Контакт аварийной сигнализации 1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Порты RJ45 10/100BaseT(X) или 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X

Окружающие условия

Влажность 5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс. 2 000 м
Примечание. в соотв. с UL
Высота, макс. 6 000 м
Примечание. ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс. 75 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 85 °C
Температура хранения, мин. -40 °C

Технические данные

Вид защиты IP30
Вид монтажа DIN-рейка
Коммутатор managed
Основной материал корпуса Металл
Скорость Fast/Gigabit Ethernet

Технология

Передача данных Store and Forward
Стандартный IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP, IEEE 802.1D для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.1AB для протокола обнаружения топологии канального уровня (LLDP)
Управление потоком IEEE 802.3x Управление потоком

Функции управления

Конфигурация устройства Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Загрузка файла конфигурации через веб-интерфейс или сервер TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Контроль параметров SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Зеркалирование портов, Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Резервирование в сети Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Протокол множественных связующих деревьев (MSTP), Технология O-Ring (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Технология O-Chain (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Протокол управления агрегированием каналов (LACP), Быстрое восстановление
Фильтр сетевого трафика Качество услуги (QoS), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Differentiated Services Code Point (DSCP), VLAN на основе портов, VLAN на основе меток, GVRP (протокол регистрации GARP VLAN), IGMP v2/v3, Multicast VLAN Registration (MVR), Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта, на основе пула), DHCP Option 82, Ретрансляция DHCP
Функции безопасности Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X, Управление доступом (с использованием портов через IEEE 802.1X), Список управления доступом (на основе IP-адреса), Список управления доступом (на основе протокола управления доступом к среде), Управление безопасностью доступа с использованием списка IP-адресов и конфигурации разрешенных способов доступа (веб-интерфейс, протокол Telnet, протокол SSH), Защита от образования петель
Управление синхронизацией времени NTP-сервер, SNTP-клиент
Поддержка примышленного протокола Modbus/TCP slave, Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия A

Характеристики коммутаторов

VLAN-ID макс. 4 094 
VLAN-ID мин.
Группы IGMP 1 024 
Макс. кол-во доступных VLAN 4 095 
Очередности по приоритету
Полоса пропускания объединительной платы 5,6 Gbit/s
Размер пакетного буфера 1 Мбит
Размер таблицы MAC 8 K

Электропитание

Диапазон напряжения питания
Тип напряжения DC
Напряжение, мин. 10,8 V
Напряжение, макс. 52,8 V
Защита от перегрузки по току Да
Защита от переполюсовки Да
Напряжение питания 12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение 12 V
Ток 0,83 A
Напряжение 24 V
Ток 0,41 A
Напряжение 48 V
Ток 0,19 A
Соединение 1 съемная 7-полюсная клеммная колодка

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Вибрация по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности SELV в соответствии с EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Нормы по ЭМС EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Свободное падение Соответствует стандарту IEC 60068-2-31
Ударная нагрузка по стандарту IEC 60068-2-27

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 2682250000
Тип: IE-SW-AL05LM-5TX
Версия:
Сетевой выключатель, облегченный управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682260000
Тип: IE-SW-AL06LM-4TX-2SC
Версия:
Сетевой выключатель, облегченный управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682270000
Тип: IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
Версия:
Сетевой выключатель, облегченный управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682280000
Тип: IE-SW-AL08M-8TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682350000
Тип: IE-SW-AL08M-8GT
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2740420000
Тип: IE-SW-AL10M-8TX-2GC
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682340000
Тип: IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682360000
Тип: IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Gigabit Ethernet, Количество портов: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682310000
Тип: IE-SW-AL16M-16TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682330000
Тип: IE-SW-AL18M-16TX-2GC
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682320000
Тип: IE-SW-AL24M-24TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast Ethernet, Количество портов: 24 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2682370000
Тип: IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Gigabit Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти