Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Przełączniki niezarządzane EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne BasicLine
Switche niezarządzalne ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switche niezarządzalne SPE
Przełączniki/wtryski niezarządzane typu Power-over-Ethernet EcoLine
Przełączniki niezarządzane typu Power-over-Ethernet BasicLine
Switche zarządzalne ValueLine
Switche zarządzalne PremiumLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine Power-over Ethernet
Przełączniki zarządzane SubstationLine i moduły interfejsu multimediów
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwerter mediów ValueLine
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU
Szeregowy / konwerter Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Basic-, Value- oraz PremiumLine)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Value- i PremiumLine, takimi jak urządzenia WLAN Basic- i ValueLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Advanced- i SubstationLine)
Zestawy montażowe (szafa 19", ściana, szyna DIN)
Zestaw szkoleniowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
2682270000
Typ
IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
GTIN (EAN)
4050118692440
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
107,1 mm
Głębokość (cale)
4,217 inch
Wysokość
145,4 mm
Wysokość (cale)
5,724 inch
Szerokość
54,2 mm
Szerokość (cale)
2,134 inch
Masa netto
799 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
SELV zgodnie z EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Przełącznik
zarządzanie lite
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN
Funkcje zarządzania
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Wczytaj plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub serwera TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Funkcja monitorowania
SNMP v1/v2c/v3, Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Syslog, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Redundancja sieci
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), O-Ring (czas odtwarzania <10 ms), O-Chain (czas odtwarzania <10 ms), Szybkie odtworzenie
Filtr ruchu sieciowego
Sieć VLAN bazująca na portach (port based)
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach, pula adresów), DHCP Option 82, Przekaźnik DHCP
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Ochrona pętli, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+, Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu za pośrednictwem bezpiecznej listy IP i konfiguracji dopuszczalnej metody dostępu (interfejs sieciowy, telnet, SSH)
Zarządzanie synchronizacją czasu
Serwer NTP, Klient SNTP
Obsługa protokołu przemysłowego
Modbus/TCP slave
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
4x RJ45, 2 * SC Single-mode
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Jednomodowy
Przycisk resetowania funkcji
<5 s: reboot systemu, >5 s: domyślne ustawienie fabryczne
styk alarmowy
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
609 551 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X), IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.1D dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1AB dla protokołu LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Warunki środowiskowe
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Przepustowa płyta montażowa
1,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
1 Mbit
Wielkość tabeli MAC
2 K
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 MBit/s
Typ nadajnika-odbiornika
Singlemode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
30 km
Moc przesyłowa
min.
-15 dBm
maks.
-8 dBm
Łącze — budżet
19 dB
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,47 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,24 A
Napięcie
48 V
Prąd
0,12 A
Przyłącze
1 demontowalny blok 7-stykowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
10,8 V
Napięcie, maks.
52,8 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Nr zam.:
2682250000
Typ:
IE-SW-AL05LM-5TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682260000
Typ:
IE-SW-AL06LM-4TX-2SC
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682280000
Typ:
IE-SW-AL08M-8TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682290000
Typ:
IE-SW-AL08M-6TX-2GT
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682350000
Typ:
IE-SW-AL08M-8GT
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2740420000
Typ:
IE-SW-AL10M-8TX-2GC
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682340000
Typ:
IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682360000
Typ:
IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682310000
Typ:
IE-SW-AL16M-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682330000
Typ:
IE-SW-AL18M-16TX-2GC
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682320000
Typ:
IE-SW-AL24M-24TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682370000
Typ:
IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Wersja
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
2682270000
Typ
IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
GTIN (EAN)
4050118692440
Ilość
1 Szt.
Głębokość
107,1 mm
Głębokość (cale)
4,217 inch
Wysokość
145,4 mm
Wysokość (cale)
5,724 inch
Szerokość
54,2 mm
Szerokość (cale)
2,134 inch
Masa netto
799 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
SELV zgodnie z EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Przełącznik
zarządzanie lite
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Wczytaj plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub serwera TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Funkcja monitorowania
SNMP v1/v2c/v3, Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Syslog, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Redundancja sieci
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), O-Ring (czas odtwarzania <10 ms), O-Chain (czas odtwarzania <10 ms), Szybkie odtworzenie
Filtr ruchu sieciowego
Sieć VLAN bazująca na portach (port based)
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach, pula adresów), DHCP Option 82, Przekaźnik DHCP
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Ochrona pętli, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+, Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu za pośrednictwem bezpiecznej listy IP i konfiguracji dopuszczalnej metody dostępu (interfejs sieciowy, telnet, SSH)
Zarządzanie synchronizacją czasu
Serwer NTP, Klient SNTP
Obsługa protokołu przemysłowego
Modbus/TCP slave
Liczba portów
4x RJ45, 2 * SC Single-mode
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Jednomodowy
Przycisk resetowania funkcji
<5 s: reboot systemu, >5 s: domyślne ustawienie fabryczne
styk alarmowy
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
609 551 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X), IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.1D dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1AB dla protokołu LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Przepustowa płyta montażowa
1,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
1 Mbit
Wielkość tabeli MAC
2 K
Szybkość przesyłania danych
100 MBit/s
Typ nadajnika-odbiornika
Singlemode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
30 km
Moc przesyłowa
min.
-15 dBm
maks.
-8 dBm
Łącze — budżet
19 dB
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,47 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,24 A
Napięcie
48 V
Prąd
0,12 A
Przyłącze
1 demontowalny blok 7-stykowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
10,8 V
Napięcie, maks.
52,8 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr zam.:
2682250000
Typ:
IE-SW-AL05LM-5TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682260000
Typ:
IE-SW-AL06LM-4TX-2SC
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682280000
Typ:
IE-SW-AL08M-8TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682290000
Typ:
IE-SW-AL08M-6TX-2GT
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682350000
Typ:
IE-SW-AL08M-8GT
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2740420000
Typ:
IE-SW-AL10M-8TX-2GC
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682340000
Typ:
IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682360000
Typ:
IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682310000
Typ:
IE-SW-AL16M-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682330000
Typ:
IE-SW-AL18M-16TX-2GC
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682320000
Typ:
IE-SW-AL24M-24TX
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682370000
Typ:
IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, zarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.