Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Netzwerk Switch, Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
2682260000
Typ
IE-SW-AL06LM-4TX-2SC
GTIN (EAN)
4050118692457
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
107,1 mm
Tiefe (inch)
4,217 inch
Höhe
145,4 mm
Höhe (inch)
5,724 inch
Breite
54,2 mm
Breite (inch)
2,134 inch
Nettogewicht
799 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Management-Funktionen
Gerätekonfiguration
Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Upload einer Konfigurationsdatei über Web-Interface oder TFTP-Server, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Überwachungsfunktion
SNMP v1/v2c/v3, LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Syslog, Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap
Netzwerkredundanz
STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), O-Ring (Wiederherstellungszeit <10 ms), O-Chain (Wiederherstellungszeit <10 ms), Fast Recovery
Netzwerkfilter
Port-basiertes VLAN
IP-Adressverwaltung
Statisch, DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert, pool-basiert), DHCP Option 82, DHCP-Relay
Sicherheitsfunktionen
VLAN-Segmentation, Ports aktivieren/deaktivieren, Loop-Protection, TACACS+ Authentifizierung, Management-Zugriffssicherheit über sichere IP-Liste und Konfigurierung der zulässigen Zugriffsmethoden (Web-Interface, Telnet, SSH)
Zeitsynchronisations-Management
NTP-Server, SNTP-Client
Industrieprotokoll-Unterstützung
Modbus/TCP slave
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
SELV gemäß EN62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Glasfaseroptik-Transceiver-Eigenschaften
Übertragungsrate
100 MBit/s
Transceiver Typ
Multimode
Steckverbindertyp
SC-Duplex
Übertragungslänge, typ.
2 km
Übertragungsleistung
min.
-23,5 dBm
max.
-14 dBm
Link-Budget
7,5 dB
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
595.597 h
Schnittstellen
Alarmkontakt
1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports
4x RJ45, 2 * SC Multi-mode
Funktion Resetknopf
<5 Sekunden: Systemneustart, >5 Sekunden: Werkseinstellung
Glasfaser-Ports
100BaseFX Ports (SC-Anschluss), Multimode
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 7-poliger Klemmblock
Stromaufnahme
Spannung
12 V
Strom
0,47 A
Spannung
24 V
Strom
0,24 A
Spannung
48 V
Strom
0,12 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Überstromschutz
Ja
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
1,2 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
1 Mbit
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
Lite Managed
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.1D für das Spanning Tree-Protokoll, IEEE 802.1w für Rapid STP, IEEE 802.1AB für Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Best.-Nr. :
2682250000
Typ:
IE-SW-AL05LM-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682270000
Typ:
IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682280000
Typ:
IE-SW-AL08M-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682290000
Typ:
IE-SW-AL08M-6TX-2GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682350000
Typ:
IE-SW-AL08M-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2740420000
Typ:
IE-SW-AL10M-8TX-2GC
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682340000
Typ:
IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682360000
Typ:
IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682310000
Typ:
IE-SW-AL16M-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682330000
Typ:
IE-SW-AL18M-16TX-2GC
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682320000
Typ:
IE-SW-AL24M-24TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682370000
Typ:
IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Ausführung
Netzwerk Switch, Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
2682260000
Typ
IE-SW-AL06LM-4TX-2SC
GTIN (EAN)
4050118692457
VPE
1 Stück
Tiefe
107,1 mm
Tiefe (inch)
4,217 inch
Höhe
145,4 mm
Höhe (inch)
5,724 inch
Breite
54,2 mm
Breite (inch)
2,134 inch
Nettogewicht
799 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Gerätekonfiguration
Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Upload einer Konfigurationsdatei über Web-Interface oder TFTP-Server, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Überwachungsfunktion
SNMP v1/v2c/v3, LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Syslog, Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap
Netzwerkredundanz
STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), O-Ring (Wiederherstellungszeit <10 ms), O-Chain (Wiederherstellungszeit <10 ms), Fast Recovery
Netzwerkfilter
Port-basiertes VLAN
IP-Adressverwaltung
Statisch, DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert, pool-basiert), DHCP Option 82, DHCP-Relay
Sicherheitsfunktionen
VLAN-Segmentation, Ports aktivieren/deaktivieren, Loop-Protection, TACACS+ Authentifizierung, Management-Zugriffssicherheit über sichere IP-Liste und Konfigurierung der zulässigen Zugriffsmethoden (Web-Interface, Telnet, SSH)
Zeitsynchronisations-Management
NTP-Server, SNTP-Client
Industrieprotokoll-Unterstützung
Modbus/TCP slave
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
SELV gemäß EN62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Übertragungsrate
100 MBit/s
Transceiver Typ
Multimode
Steckverbindertyp
SC-Duplex
Übertragungslänge, typ.
2 km
Übertragungsleistung
min.
-23,5 dBm
max.
-14 dBm
Link-Budget
7,5 dB
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
595.597 h
Alarmkontakt
1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports
4x RJ45, 2 * SC Multi-mode
Funktion Resetknopf
<5 Sekunden: Systemneustart, >5 Sekunden: Werkseinstellung
Glasfaser-Ports
100BaseFX Ports (SC-Anschluss), Multimode
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anschluss
1 abnehmbarer 7-poliger Klemmblock
Stromaufnahme
Spannung
12 V
Strom
0,47 A
Spannung
24 V
Strom
0,24 A
Spannung
48 V
Strom
0,12 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Überstromschutz
Ja
Bandbreite Rückwandbus
1,2 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
1 Mbit
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
Lite Managed
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.1D für das Spanning Tree-Protokoll, IEEE 802.1w für Rapid STP, IEEE 802.1AB für Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr. :
2682250000
Typ:
IE-SW-AL05LM-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682270000
Typ:
IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682280000
Typ:
IE-SW-AL08M-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682290000
Typ:
IE-SW-AL08M-6TX-2GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682350000
Typ:
IE-SW-AL08M-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2740420000
Typ:
IE-SW-AL10M-8TX-2GC
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682340000
Typ:
IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682360000
Typ:
IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682310000
Typ:
IE-SW-AL16M-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682330000
Typ:
IE-SW-AL18M-16TX-2GC
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682320000
Typ:
IE-SW-AL24M-24TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682370000
Typ:
IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.