Switch de red, lite managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código
2682250000
Tipo
IE-SW-AL05LM-5TX
GTIN (EAN)
4050118692464
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
95 mm
Profundidad (pulgadas)
3,74 inch
Altura
144,3 mm
Altura (pulgadas)
5,681 inch
Anchura
26,1 mm
Anchura (pulgadas)
1,028 inch
Peso neto
396 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Características de gestión
Configuración de dispositivo
Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Carga de archivo de configuración mediante interfaz web o servidor TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Función de control
SNMP v1/v2c/v3, Protocolo Link Layer Discovery (LLDP), Syslog, Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP
Redundancia de red
Protocolo Spanning Tree (STP), Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), O-Ring (tiempo de restablecimiento <10 ms), O-Chain (tiempo de restablecimiento <10 ms), Recuperación rápida
Filtro de tráfico de red
VLAN basada en puertos
Gestión de dirección IP
Estático, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en puertos, basado en grupos), DHCP Option 82, Retransmisión DHCP
Funciones de seguridad
Segmentación VLAN, Habilitar/deshabilitar puertos, Protección de bucle, Autenticación TACACS+, Gestión de la seguridad del acceso mediante lista de IP seguras y configuración de métodos de acceso permitidos (interfaz web, telnet, SSH)
Gestión de sincronización de tiempo
Servidor NTP, Cliente SNTP
Compatibilidad con protocolo industrial
Modbus/TCP slave
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
De conformidad con la norma IEC 60068-2-31
Norma de seguridad
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: potencia: 0,5 kV; señal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Garantía
Período
5 años
Interfaces
Botón de función Reset
<5 s: Reinicio del sistema, >5 s: configuración predeterminada de fábrica
Conmutador DIP de funciones
1x para activación/desactivación de alarma de fallo de alimentación mediante relé, 3x para ajustes de redundancia de anillo
Contacto de alarma
1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Número de puertos
5x RJ45
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.796.601 h
Propiedades de switch
Ancho de banda placa base
1 Gbit/s
Tamaño de la memoria de paquetes
1 Megabit
Tamaño de la tabla MAC
2 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X), IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.1D para el protocolo Spanning Tree, IEEE 802.1w para Rapid STP, IEEE 802.1AB para protocolo Link Layer Discovery (LLDP)
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Carga de archivo de configuración mediante interfaz web o servidor TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Función de control
SNMP v1/v2c/v3, Protocolo Link Layer Discovery (LLDP), Syslog, Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP
Redundancia de red
Protocolo Spanning Tree (STP), Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), O-Ring (tiempo de restablecimiento <10 ms), O-Chain (tiempo de restablecimiento <10 ms), Recuperación rápida
Filtro de tráfico de red
VLAN basada en puertos
Gestión de dirección IP
Estático, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en puertos, basado en grupos), DHCP Option 82, Retransmisión DHCP
Funciones de seguridad
Segmentación VLAN, Habilitar/deshabilitar puertos, Protección de bucle, Autenticación TACACS+, Gestión de la seguridad del acceso mediante lista de IP seguras y configuración de métodos de acceso permitidos (interfaz web, telnet, SSH)
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X), IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.1D para el protocolo Spanning Tree, IEEE 802.1w para Rapid STP, IEEE 802.1AB para protocolo Link Layer Discovery (LLDP)
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.