Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Automatyczne uczenie maszynowe
easyConnect
Switche niezarządzalne EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne BasicLine
BasicLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switche niezarządzalne SPE
Switche/injectory niezarządzalne typu Power-over-Ethernet EcoLine
Switche niezarządzalne typu Power-over-Ethernet BasicLine
Switche zarządzalne ValueLine
Switche zarządzalne PremiumLine
Switche zarządzalne AdvancedLine
Switche zarządzalne AdvancedLine Power-over Ethernet
Switche zarządzalne SubstationLine i moduły interfejsu multimediów
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwerter mediów ValueLine
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU
Szeregowy / konwerter Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Basic-, Value- oraz PremiumLine)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Value- i PremiumLine, takimi jak urządzenia WLAN Basic- i ValueLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Advanced- i SubstationLine)
Zestawy montażowe (szafa 19", ściana, szyna DIN)
Zestaw szkoleniowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
2682200000
Typ
IE-SW-EL18-16TX-2GC
GTIN (EAN)
4050118692518
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
108,5 mm
Głębokość (cale)
4,272 inch
Wysokość
154 mm
Wysokość (cale)
6,063 inch
Szerokość
96,4 mm
Szerokość (cale)
3,795 inch
Masa netto
1 363 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Prędkość
Fast/Gigabit Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
Niezarządzalny
rodzaj montażu
Szyna DIN
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP)
Porty RJ45
10/100BaseT(X) lub 10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Gniazdo 1000BaseSFP
Styk sygnalizacyjny
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
Wskaźnik LED
Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
748 087 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
Warunki środowiskowe
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Przepustowa płyta montażowa
7,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
1 Mbit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
24 V
Prąd
0,35 A
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
10,8 V
Napięcie, maks.
52,8 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Nr zam.:
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682140000
Typ:
IE-SW-EL08-8TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682150000
Typ:
IE-SW-EL16-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682160000
Typ:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Wersja
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
2682200000
Typ
IE-SW-EL18-16TX-2GC
GTIN (EAN)
4050118692518
Ilość
1 Szt.
Głębokość
108,5 mm
Głębokość (cale)
4,272 inch
Wysokość
154 mm
Wysokość (cale)
6,063 inch
Szerokość
96,4 mm
Szerokość (cale)
3,795 inch
Masa netto
1 363 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Prędkość
Fast/Gigabit Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
Niezarządzalny
rodzaj montażu
Szyna DIN
Liczba portów
16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP)
Porty RJ45
10/100BaseT(X) lub 10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Gniazdo 1000BaseSFP
Styk sygnalizacyjny
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
Wskaźnik LED
Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
748 087 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Przepustowa płyta montażowa
7,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
1 Mbit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Pobór prądu
Napięcie
24 V
Prąd
0,35 A
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
10,8 V
Napięcie, maks.
52,8 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr zam.:
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682140000
Typ:
IE-SW-EL08-8TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682150000
Typ:
IE-SW-EL16-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682160000
Typ:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.