Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-SW-EL24-24TX
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr. 2682190000
Typ IE-SW-EL24-24TX
GTIN (EAN) 4050118692525
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 108,5 mm
Byggdjup (tum) 4,272 inch
Höjd 154 mm
Bygghöjd (tum) 6,063 inch
Bredd 96,4 mm
Byggbredd (tum) 3,795 inch
Nettovikt 1 369 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...75 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Effekt: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Fritt fall Enligt IEC 60068-2-31
Säkerhetsnorm UL 61010-1, UL 61010-2-201
Stöt enligt IEC 60068-2-27
Vibration enligt IEC 60068-2-6

Garanti

Tidsperiod 5 År

Gränssnitt

Antal portar 24x RJ45
LED-displej Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)
RJ45-portar 10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Signalkontakt 1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC

MTBF

MTBF
Enligt standard Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min. 959 803 h

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max 75 °C
Driftstemperatur, min. -40 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjdområde för drift
Höjd, max. 2 000 m
Anmärkning enligt UL
Höjd, max. 6 000 m
Anmärkning för restriktioner, se tillverkarens deklaration för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Spänningsförsörjning

Anslutning 1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp DC
Spänning, min. 10,8 V
Spänning, max. 52,8 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning 24 V
Ström 0,39 A
Skydd polförväxling Ja
Skydd överlast ström Ja
Spänningsförsörjning 12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar

Switchegenskaper

Bakplanets bandbredd 4,8 Gbit/s
Buffertstorlek paket 1 Mbit
Storlek MAC-Tabell 8 K

Tekniska data

Hastighet Fast Ethernet
Kapslingsmaterial Metall
Monteringstyp DIN-skena
Skyddsklass IP30
Switch unmanaged

Teknologi

Dataförmedling Store and Forward
Flödesstyrning IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x för flödesstyrning

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02
ECLASS 14.0 19-17-04-02
ECLASS 15.0 19-17-04-02

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 2682130000
Typ: IE-SW-EL05-5TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682210000
Typ: IE-SW-EL05-5GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682220000
Typ: IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682140000
Typ: IE-SW-EL08-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2705000000
Typ: IE-SW-EL08-8GT-MINI
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682230000
Typ: IE-SW-EL08-8GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682170000
Typ: IE-SW-EL08-6TX-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682180000
Typ: IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682240000
Typ: IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682150000
Typ: IE-SW-EL16-16TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2682160000
Typ: IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 2682200000
Typ: IE-SW-EL18-16TX-2GC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Antal portar: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar