Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Commandes
Systèmes d'E/S
Ethernet industriel
Ecrans tactiles
Outils d'ingénierie et de visualisation
Systèmes de mesure et de surveillance
Commutateurs non administrables EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Commutateurs BasicLine non administrables
Commutateurs ValueLine non administrables
IP 67 unmanaged Switch
Interrupteurs non administrables SPE
Commutateurs/injecteurs alimentés par Ethernet non gérés EcoLine
Commutateurs alimentés par Ethernet non administrables BasicLine
Commutateurs ValueLine administrables
Commutateurs PremiumLine administrables
Commutateurs administrables AdvancedLine
Commutateurs administrables Power-over-Ethernet AdvancedLine
SubstationLine Interrupteurs administrables et modules d’interface multimédias
Industrial Security Router
Service d'accès à distance u-link
Convertisseur de support ValueLine
Convertisseur série/Ethernet et passerelle Modbus TCP/RTU
Convertisseur Série/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Basic-, Value- et PremiumLine)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Eco- Advanced- et SubstationLine)
Module de sauvegarde et de restauration des configurations de données (pour l'utilisation avec les interrupteurs de Value- and PremiumLine tels que les périphériques Basic- et ValueLine WLAN)
Module de sauvegarde et de restauration de la configuration de données (pour utilisation avec les interrupteurs Advanced- et SubstationLine)
Kits de montage (rack 19", paroi, rail DIN)
Kit de formation
Informations générales de commande
Version
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence
2682190000
Type
IE-SW-EL24-24TX
GTIN (EAN)
4050118692525
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
108,5 mm
Profondeur (pouces)
4,272 inch
Hauteur
154 mm
Hauteur (pouces)
6,063 inch
Largeur
96,4 mm
Largeur (pouces)
3,795 inch
Poids net
1 369 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Téléchargements
Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue
Catalogues in PDF-format
Classifications
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Conformité et agréments CEM
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-31
Norme de sécurité
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normes CEM
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, CEI 61000-4-4 EFT : puissance : 0,5 kV; signal : 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
24 V
Courant
0,39 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
10,8 V
Tension, max.
52,8 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Oui
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 6 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Commutateur propriétés
Bande passante fond de panier
4,8 Gbit/s
Taille du tableau MAC
8 K
Taille du tampon du paquet
1 Mbit
Conditions ambiantes
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Interfaces
Affichage LED
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)
Contact de signalisation
1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Nombre de ports
24x RJ45
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
959 803 h
Technologie
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x
Normes
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
Transmission de données
Store and Forward
Caractéristiques techniques
Commutateur
unmanaged
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Métal
Type de montage
Rail DIN
Vitesse
Fast Ethernet
Référence:
2682130000
Type:
IE-SW-EL05-5TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682210000
Type:
IE-SW-EL05-5GT
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682220000
Type:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682140000
Type:
IE-SW-EL08-8TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2705000000
Type:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682230000
Type:
IE-SW-EL08-8GT
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682170000
Type:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2x SC Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682180000
Type:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2x SC Monomode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682240000
Type:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682150000
Type:
IE-SW-EL16-16TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682160000
Type:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682200000
Type:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Version
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence
2682190000
Type
IE-SW-EL24-24TX
GTIN (EAN)
4050118692525
Qté.
1 pièce(s)
Profondeur
108,5 mm
Profondeur (pouces)
4,272 inch
Hauteur
154 mm
Hauteur (pouces)
6,063 inch
Largeur
96,4 mm
Largeur (pouces)
3,795 inch
Poids net
1 369 g
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-31
Norme de sécurité
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normes CEM
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, CEI 61000-4-4 EFT : puissance : 0,5 kV; signal : 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Consommation de courant
Tension
24 V
Courant
0,39 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
10,8 V
Tension, max.
52,8 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Oui
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 6 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Bande passante fond de panier
4,8 Gbit/s
Taille du tableau MAC
8 K
Taille du tampon du paquet
1 Mbit
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Affichage LED
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)
Contact de signalisation
1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Nombre de ports
24x RJ45
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
MTBF
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
959 803 h
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x
Normes
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
Transmission de données
Store and Forward
Commutateur
unmanaged
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Métal
Type de montage
Rail DIN
Vitesse
Fast Ethernet
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E141197
Référence:
2682130000
Type:
IE-SW-EL05-5TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682210000
Type:
IE-SW-EL05-5GT
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682220000
Type:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682140000
Type:
IE-SW-EL08-8TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2705000000
Type:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682230000
Type:
IE-SW-EL08-8GT
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682170000
Type:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2x SC Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682180000
Type:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2x SC Monomode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682240000
Type:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682150000
Type:
IE-SW-EL16-16TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682160000
Type:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2682200000
Type:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.