Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Reglage
I/O-system
Industriellt Ethernet
Pekskärmar
Teknik- och visualisationsverktyg
Mät- och övervakningssystem
Automatiserad maskininlärning
easyConnect
Unmanaged Switches
Managed Switches
Industrial Security Router
u-link tjänst för fjärråtkomst
Mediaomvandlare och protokoll-gateways
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)
SFP Transceiver
Tillbehör
EcoLine-serie
EcoLine-serie B
EcoLine-serie PoE
BasicLine series
BasicLine-serie B
BasicLine-serie PoE
ValueLine series
IP67-serie
Single Pair Ethernet-serier
Allmänna beställningsdata
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.
2682150000
Typ
IE-SW-EL16-16TX
GTIN (EAN)
4050118692563
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
107,5 mm
Byggdjup (tum)
4,232 inch
Höjd
153,6 mm
Bygghöjd (tum)
6,047 inch
Bredd
74,3 mm
Byggbredd (tum)
2,925 inch
Nettovikt
1 188 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...75 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Effekt: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-31
Säkerhetsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Gränssnitt
Antal portar
16x RJ45
LED-displej
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Signalkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min.
1 160 204 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
75 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjdområde för drift
Höjd, max.
2 000 m
Anmärkning
enligt UL
Höjd, max.
6 000 m
Anmärkning
för restriktioner, se tillverkarens deklaration för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
10,8 V
Spänning, max.
52,8 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning
24 V
Ström
0,27 A
Skydd polförväxling
Ja
Skydd överlast ström
Ja
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
3,2 Gbit/s
Buffertstorlek paket
1 Mbit
Storlek MAC-Tabell
8 K
Tekniska data
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x för flödesstyrning
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
ECLASS 15.0
19-17-04-02
Art.nr.:
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682140000
Typ:
IE-SW-EL08-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682160000
Typ:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Art.nr.:
2682200000
Typ:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Antal portar: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.
2682150000
Typ
IE-SW-EL16-16TX
GTIN (EAN)
4050118692563
Förp.
1 pc(s).
Djup
107,5 mm
Byggdjup (tum)
4,232 inch
Höjd
153,6 mm
Bygghöjd (tum)
6,047 inch
Bredd
74,3 mm
Byggbredd (tum)
2,925 inch
Nettovikt
1 188 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...75 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC-Normer
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Effekt: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-31
Säkerhetsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Antal portar
16x RJ45
LED-displej
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Signalkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
MTBF
Enligt standard
Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min.
1 160 204 h
Driftstemperatur, max
75 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjdområde för drift
Höjd, max.
2 000 m
Anmärkning
enligt UL
Höjd, max.
6 000 m
Anmärkning
för restriktioner, se tillverkarens deklaration för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
10,8 V
Spänning, max.
52,8 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning
24 V
Ström
0,27 A
Skydd polförväxling
Ja
Skydd överlast ström
Ja
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Bakplanets bandbredd
3,2 Gbit/s
Buffertstorlek paket
1 Mbit
Storlek MAC-Tabell
8 K
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x för flödesstyrning
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
ECLASS 15.0
19-17-04-02
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Art.nr.:
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682140000
Typ:
IE-SW-EL08-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682160000
Typ:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Art.nr.:
2682200000
Typ:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Antal portar: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.