Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Vezérlők
I/O-rendszerek
Ipari Ethernet
Érintőpanelek
Tervezési és megjelenítési eszközök
Mérő- és felügyeleti rendszerek
EcoLine nem konfigurálható switchek
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine nem konfigurálható switchek
ValueLine nem konfigurálható switchek
IP 67 unmanaged Switch
SPE nem menedzselhető switchek
EcoLine Power-over-Ethernet nem menedzselhető switchek/beiktatók
BasicLine Power-over-Ethernet nem konfigurálható switchek
ValueLine konfigurálható switchek
PremiumLine konfigurálható switchek
AdvancedLine konfigurálható switchek
AdvancedLine Power-over-Ethernet konfigurálható switchek
SubstationLine konfigurálható switchek és médiainterfész modulok
Industrial Security Router
u-link távoli elérési szolgáltatás
ValueLine médiakonverter
Soros/Ethernet konverter és Modbus TCP/RTU átjáró
Soros/Ethernet átalakító
WLAN AP/Híd/Kliens
Antennák és antennatartozékok (koax kábelek és egységek)
SFP adó-vevő (Eco- és AdvancedLine switchekkel használható)
SFP adóvevő (az Eco-, Advanced- és SubstationLine kapcsolóival való használatra)
Konfiguráció biztonsági mentése és visszaállítása modul (a Value- és PremiumLine, például a Basic- és ValueLine WLAN-eszközök kapcsolóival való használatra)
Konfiguráció biztonsági mentése és visszaállítása modul (az Advanced- és SubstationLine kapcsolóival való használatra)
Szerelőkészletek (19"-os rack, fali, DIN-sín)
Betanító készlet
Általános rendelési adatok
Változat
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám
2682130000
Típus
IE-SW-EL05-5TX
GTIN (EAN)
4050118692587
Qty.
1 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
70 mm
Mélység (coll)
2,756 inch
Magasság
95 mm
Magasság (coll)
3,74 inch
Szélesség
26,1 mm
Szélesség (coll)
1,028 inch
Nettó tömeg
205 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...75 °C
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC megfelelőség és jóváhagyások
Biztonság szabvány
UL 61010-1, UL 61010-2-201
EMC szabványok
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Áramellátás: 0,5 kV; jel: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Szabadon eső
Az IEC 60068-2-31 szerint
Vibráció
IEC 60068-2-6 szerint
Ütés
IEC 60068-2-27 szerint
Interfészek
LED-kijelző
Tápellátás LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
Portok száma
5x RJ45
RJ45 portok
10/100BaseT(X), automatikus egyeztetés, Teljes/fél-duplex üzemmód, Auto MDI/MDI-X-csatlakozás
Kapcsoló karakterisztika
Csomag puffer mérete
448 kBit
MAC asztal mérete
1 K
Sávszélesség hátlap
1 Gbit/s
Környezeti feltételek
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hőmérséklet, max.
85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.
-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.
75 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-40 °C
Üzemi tengerszint feletti magasság
Tengerszint feletti magasság, max.
2 000 m
Megjegyzés
az UL szerint
Tengerszint feletti magasság, max.
6 000 m
Megjegyzés
a korlátozásokkal kapcsolatban lásd az üzemi tengerszint feletti magassággal kapcsolatos gyártói nyilatkozatot a letöltések között
MTBF
MTBF
Szabványnak megfelelő
Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min.
2 638 236 h
Műszaki adatok
Felszerelés típusa
DIN sín
Ház fő anyaga
Fém
Sebesség
Fast Ethernet
Switch
nem konfigurálható
Védelmi osztály
IP30
Technológia
Adatkapcsolás
Tárolás és továbbítás
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control
Áramlásszabályozás
IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Tápellátás
Csatlakozás módja
1 levehető 4 pólusú sorkapocs
Overload current protection
Igen
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem
Igen
Potenciálbetáplálás
12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundáns bemenet
Tápfeszültség-tartomány
Feszültségtípus
DC
Feszültség, min.
10,8 V
Feszültség, max.
52,8 V
Feszültségtípus
AC
Feszültség, min.
18 V
Feszültség, max.
36 V
Áramfogyasztás
Feszültség
24 V
Áramerősség
0,1 A
Besorolások
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9,1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Rendelési szám:
2682210000
Típus:
IE-SW-EL05-5GT
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682220000
Típus:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682140000
Típus:
IE-SW-EL08-8TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2705000000
Típus:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682230000
Típus:
IE-SW-EL08-8GT
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682170000
Típus:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682180000
Típus:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682240000
Típus:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682150000
Típus:
IE-SW-EL16-16TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682160000
Típus:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682200000
Típus:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682190000
Típus:
IE-SW-EL24-24TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Változat
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám
2682130000
Típus
IE-SW-EL05-5TX
GTIN (EAN)
4050118692587
Qty.
1 pc(s).
Mélység
70 mm
Mélység (coll)
2,756 inch
Magasság
95 mm
Magasság (coll)
3,74 inch
Szélesség
26,1 mm
Szélesség (coll)
1,028 inch
Nettó tömeg
205 g
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...75 °C
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Biztonság szabvány
UL 61010-1, UL 61010-2-201
EMC szabványok
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Áramellátás: 0,5 kV; jel: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Szabadon eső
Az IEC 60068-2-31 szerint
Vibráció
IEC 60068-2-6 szerint
Ütés
IEC 60068-2-27 szerint
LED-kijelző
Tápellátás LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
Portok száma
5x RJ45
RJ45 portok
10/100BaseT(X), automatikus egyeztetés, Teljes/fél-duplex üzemmód, Auto MDI/MDI-X-csatlakozás
Csomag puffer mérete
448 kBit
MAC asztal mérete
1 K
Sávszélesség hátlap
1 Gbit/s
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hőmérséklet, max.
85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.
-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.
75 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-40 °C
Üzemi tengerszint feletti magasság
Tengerszint feletti magasság, max.
2 000 m
Megjegyzés
az UL szerint
Tengerszint feletti magasság, max.
6 000 m
Megjegyzés
a korlátozásokkal kapcsolatban lásd az üzemi tengerszint feletti magassággal kapcsolatos gyártói nyilatkozatot a letöltések között
MTBF
Szabványnak megfelelő
Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min.
2 638 236 h
Felszerelés típusa
DIN sín
Ház fő anyaga
Fém
Sebesség
Fast Ethernet
Switch
nem konfigurálható
Védelmi osztály
IP30
Adatkapcsolás
Tárolás és továbbítás
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control
Áramlásszabályozás
IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Csatlakozás módja
1 levehető 4 pólusú sorkapocs
Overload current protection
Igen
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem
Igen
Potenciálbetáplálás
12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundáns bemenet
Tápfeszültség-tartomány
Feszültségtípus
DC
Feszültség, min.
10,8 V
Feszültség, max.
52,8 V
Feszültségtípus
AC
Feszültség, min.
18 V
Feszültség, max.
36 V
Áramfogyasztás
Feszültség
24 V
Áramerősség
0,1 A
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9,1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E141197
Rendelési szám:
2682210000
Típus:
IE-SW-EL05-5GT
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682220000
Típus:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682140000
Típus:
IE-SW-EL08-8TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2705000000
Típus:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682230000
Típus:
IE-SW-EL08-8GT
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682170000
Típus:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682180000
Típus:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682240000
Típus:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682150000
Típus:
IE-SW-EL16-16TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682160000
Típus:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682200000
Típus:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2682190000
Típus:
IE-SW-EL24-24TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.