Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
APGTB 4 2T FT-PE 4C/2 DL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, PUSH IN, enchufable, 4 mm², 32 A, Beige oscuro
Código 2676070000
Tipo APGTB 4 2T FT-PE 4C/2 DL
GTIN (EAN) 4050118817720
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 53,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,106 inch
Profundidad incl. carril DIN 54,5 mm
Altura 100 mm
Altura (pulgadas) 3,937 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 22,89 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A4
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 12 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN, enchufable

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 32 A
Corriente en conductor máximo 32 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Generalidades

Carril TS 35
Normas Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de fijación enclavado
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos No
enclavable

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE
Carril TS 35
Función PE
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2676050000
Tipo: APGTB 4 2T 4C/2 DL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, enchufable, 4 mm², 32 A, Beige oscuro
 
Código: 2676060000
Tipo: APGTB 4 2T 4C/2 DL BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, enchufable, 4 mm², 32 A, azul
 
Código: 2676080000
Tipo: APGTB 4 2T PE 4C/2 DL
Versión:
Borne de tierra, enchufable, PUSH IN, 4 mm², 32 A, Verde/amarillo
 
Código: 2676090000
Tipo: APGTB 4 2T VL 4C/2 DL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, enchufable, 4 mm², 32 A, Beige oscuro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto