Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
APGTB 4 PE 4C/2 DL
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze PE svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, zelená / žlutá
Číslo objednávky 2676040000
Typ APGTB 4 PE 4C/2 DL
GTIN (EAN) 4050118732986
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 39,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,555 inch
Hloubka včerně DIN lišty 40,5 mm
Výška 98 mm
Výška (v palcích) 3,858 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 17,24 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný zelená / žlutá
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Otevřené strany pravá
Příchytka Ano
Typ montáže TS 35
Typ upevnění TS 35
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité napětí k sousední svorce 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 32 A
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení lze zapojit

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A4
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Typ připojení 2 lze zapojit
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-2

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Osvědčení

Schválení CE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2675960000
Typ: APGTB 4 FT 2C/1 DL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2675970000
Typ: APGTB 4 FT 2C/1 DL BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2675990000
Typ: APGTB 4 FT 3C/1 DL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2676000000
Typ: APGTB 4 FT 3C/1 DL BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2676020000
Typ: APGTB 4 FT 4C/2 DL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2676030000
Typ: APGTB 4 FT 4C/2 DL BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2675980000
Typ: APGTB 4 PE 2C/1 DL
Verze:
PE svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, zelená / žlutá
 
Číslo objednávky: 2676010000
Typ: APGTB 4 PE 3C/1 DL
Verze:
PE svorka, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, zelená / žlutá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly