Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
APGTB 1.5 2T PE 4C/2 DL
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, steckbar, 1.5 mm², 17.5 A, grün / gelb
Best.-Nr. 2675800000
Art APGTB 1.5 2T PE 4C/2 DL
GTIN (EAN) 4050118716443
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45 mm
Tiefe (inch) 1,772 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 46 mm
Höhe 84,5 mm
Höhe (inch) 3,327 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 12,24 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 17,5 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7940U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Spannung max (ATEX) 500 V
Strom (ATEX) 10.5 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 1.5 mm²
Spannung max (IECEX) 500 V
Strom (IECEX) 10.5 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 1.5 mm²

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN, steckbar
Anschlussart 2 steckbar
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
rastbar Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2675770000
Art: APGTB 1.5 2T 4C/2 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, steckbar, 1.5 mm², 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2675780000
Art: APGTB 1.5 2T 4C/2 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, steckbar, PUSH IN, 1.5 mm², 17.5 A, blau
 
Best.-Nr.: 2675790000
Art: APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, steckbar, PUSH IN, 1.5 mm², 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2675810000
Art: APGTB 1.5 2T VL 4C/2 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, steckbar, 1.5 mm², 17.5 A, dunkelbeige