Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
AIO21 1.5 SO-PE DL OR
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, arancione
N. d’ordine 2675650000
Tipo AIO21 1.5 SO-PE DL OR
GTIN (EAN) 4050118734096
CPZ 100 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 42 mm
Profondità (pollici) 1,654 inch
Profondità inclusa guida DIN 43 mm
Posizione verticale 80 mm
Altezza (pollici) 3,15 inch
Larghezza 3,5 mm
Larghezza (pollici) 0,138 inch
Peso netto 10,01 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV17ATEX8031U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR17.0016U
Tensione max. (ATEX) 220 V
Corrente (ATEX) 12 A
Sezione cavo max (ATEX) 1.5 mm²
Tensione max. (IECEX) 220 V
Corrente (IECEX) 12 A
Sezione cavo max (IECEX) 1.5 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra
Tipo di montaggio TS 35

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 1,5 mm²
Tensione nominale 250 V
Tensione DC nominale 250 V
Corrente nominale 13,5 A
Corrente con conduttore max. 13,5 A
Norme A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,56 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr D (cURus) 13 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 14 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 26 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr D (cURus) 150 V

Generale

Guida TS 35
Norme A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A1
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Dimensione lama 0,4 x 2,0 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 8 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
max. 8 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
min. 5 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,25 mm²
Lunghezza tubo
nominale 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
nominale 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 1,5 mm²
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 PUSH IN

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12
ECLASS 14.0 27-25-01-12

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2675580000
Tipo: AIO21 1.5 SI DL
Versione:
Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675630000
Tipo: AIO21 1.5 SI DL OR
Versione:
Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, arancione
 
N. d’ordine: 2675590000
Tipo: AIO21 1.5 SO DL
Versione:
Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675640000
Tipo: AIO21 1.5 SO DL OR
Versione:
Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, arancione
 
N. d’ordine: 2675600000
Tipo: AIO21 1.5 SO-PE DL
Versione:
Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675610000
Tipo: AIO22 1.5 SI-PE DL
Versione:
Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675660000
Tipo: AIO22 1.5 SI-PE DL OR
Versione:
Morsetto per sensori e attuatori, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, arancione
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi