Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AIO21 1.5 SO-PE DL OR
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, naranja
Código 2675650000
Tipo AIO21 1.5 SO-PE DL OR
GTIN (EAN) 4050118734096
Cantidad 100 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 42 mm
Profundidad (pulgadas) 1,654 inch
Profundidad incl. carril DIN 43 mm
Altura 80 mm
Altura (pulgadas) 3,15 inch
Anchura 3,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,138 inch
Peso neto 10,01 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV17ATEX8031U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR17.0016U
Tensión máx. (ATEX) 220 V
Corriente (ATEX) 12 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 1.5 mm²
Tensión máx. (IECEx) 220 V
Corriente (IECEX) 12 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 1.5 mm²

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A1
Dimens. caña destornillador 0,4 x 2,0 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 8 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Sección de conexión del conductor
mín. 0,14 mm²
máx. 0,75 mm²
Longitud de tubo
máx. 8 mm
mín. 6 mm
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
mín. 5 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 0,25 mm²
Longitud de tubo
nominal 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
nominal 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 1,5 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN
Tipo de conexión 2 PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 1,5 mm²
Tensión nominal 250 V
Tensión nominal DC 250 V
Intensidad nominal 13,5 A
Corriente en conductor máximo 13,5 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal 4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,56 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Corriente Gr D (cURus) 13 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 14 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 14 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG
Tensión Gr D (cURus) 150 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE
Carril TS 35

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12
ECLASS 14.0 27-25-01-12

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2675580000
Tipo: AIO21 1.5 SI DL
Versión:
Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige oscuro
 
Código: 2675630000
Tipo: AIO21 1.5 SI DL OR
Versión:
Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, naranja
 
Código: 2675590000
Tipo: AIO21 1.5 SO DL
Versión:
Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige oscuro
 
Código: 2675640000
Tipo: AIO21 1.5 SO DL OR
Versión:
Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, naranja
 
Código: 2675600000
Tipo: AIO21 1.5 SO-PE DL
Versión:
Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige oscuro
 
Código: 2675610000
Tipo: AIO22 1.5 SI-PE DL
Versión:
Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige oscuro
 
Código: 2675660000
Tipo: AIO22 1.5 SI-PE DL OR
Versión:
Borne para sensores y actuadores, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, naranja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto