Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
AIO21 1.5 SO-PE DL
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 2675600000
Typ AIO21 1.5 SO-PE DL
GTIN (EAN) 4050118733365
Množství 100 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 42 mm
Hloubka (v palcích) 1,654 inch
Hloubka včerně DIN lišty 43 mm
Výška 80 mm
Výška (v palcích) 3,15 inch
Šířka 3,5 mm
Šířka (v palcích) 0,138 inch
Čistá hmotnost 10,01 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ano
Lišta TS 35

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEV17ATEX8031U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR17.0016U
Max. napětí (ATEX) 220 V
Proud (ATEX) 12 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 1.5 mm²
Max. napětí (IECEX) 220 V
Proud (IECEX) 12 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 1.5 mm²

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Otevřené strany pravá
Typ montáže TS 35
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 1,5 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité DC napětí 250 V
Jmenovitý proud 13,5 A
Proud při maximu vodičů 13,5 A
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 14 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 14 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 26 AWG
Velikost napětí D (cURus) 150 V
Velikost proudu D (cURus) 13 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 8 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,25 mm²
Délka tubusu
min. 5 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
jmen. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Délka tubusu
max. 8 mm
min. 6 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A1
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Velikost nože 0,4 x 2,0 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12
ECLASS 14.0 27-25-01-12

Osvědčení

Schválení CE CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 2675580000
Typ: AIO21 1.5 SI DL
Verze:
Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2675630000
Typ: AIO21 1.5 SI DL OR
Verze:
Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 2675590000
Typ: AIO21 1.5 SO DL
Verze:
Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2675640000
Typ: AIO21 1.5 SO DL OR
Verze:
Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 2675650000
Typ: AIO21 1.5 SO-PE DL OR
Verze:
Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 2675610000
Typ: AIO22 1.5 SI-PE DL
Verze:
Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2675660000
Typ: AIO22 1.5 SI-PE DL OR
Verze:
Svorka iniciátoru/aktoru, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Oranžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly