Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, bleu
Référence 2675520000
Type AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR
GTIN (EAN) 4050118817607
Qté. 20 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 53,5 mm
Profondeur (pouces) 2,106 inch
Profondeur, y compris rail DIN 54 mm
Hauteur 89 mm
Hauteur (pouces) 3,504 inch
Largeur 10 mm
Largeur (pouces) 0,394 inch
Poids net 32,93 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Identification EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage Rail profilé
Type de fixation monté
Type de montage TS 35
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui
enclipsable Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur bleu
Éléments d'actionnement de couleurs Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Oui
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 10 mm²
Tension nominale 800 V
Tension nominale DC 800 V
Courant nominal 57 A
Courant avec conducteur max. 57 A
Normes IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 0,56 mΩ
Tension de choc nominale 8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,82 W
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Courant nominal, autre raccordement 24 A
Dimension de la lame, autre raccordement 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage, autre raccordement 10 mm
Nombre de raccordements, autre raccordement
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section nominale autre raccordement 2,5 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, max 2,5 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, min. 0,14 mm²
Sens de raccordement, raccordement supplémentaire en haut
Type de raccordement, autre raccordement PUSH IN

Généralités

Instruction de montage Rail profilé
Nombre de pôles 1
Normes IEC 60947-7-1
Rail TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A6
Dimension de la lame 1,0 x 5,5 mm
Embouts doubles, max. 4 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 18 mm
Longueur de tube pour embout avec collerette plastique DIN 46228/4
Longueur du tube
min. 18 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Longueur du tube
min. 12 mm
max. 18 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Longueur de tube pour embout sans collerette plastique DIN 46228/1
Longueur du tube
nominal 18 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Longueur de tube pour embouts jumeaux
Longueur du tube
nominal 18 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Longueur du tube
min. 12 mm
max. 18 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 10 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 10 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement en haut
Type de raccordement PUSH IN

Note importante

Informations sur le produit Les réglementations de sécurité applicables, relatives à la surcharge et aux courts-circuits des conducteurs raccordés, doivent être respectées. Le courant total de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser la charge de courant max.

Agréments

Agréments CE UKCA
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2675440000
Type: AAP12 10 LO DL BL
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675450000
Type: AAP12 10 LO DL BL/OR
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, bleu
 
Référence: 2675430000
Type: AAP12 10 LO DL OR
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675420000
Type: AAP12 10 LO DL RD
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675510000
Type: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675500000
Type: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2742080000
Type: AAP12 10/4X2.5 PE-LI DL
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, Vert/jaune
 
Référence: 2675490000
Type: AAP12 2.5 LI DL BL
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé
 
Référence: 2675480000
Type: AAP12 2.5 LI DL BL/OR
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bleu
 
Référence: 2675470000
Type: AAP12 2.5 LI DL OR
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé
 
Référence: 2675460000
Type: AAP12 2.5 LI DL RD
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé
 
Référence: 2675530000
Type: AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange