Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky
2675510000
Typ
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR
GTIN (EAN)
4050118733921
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
53,5 mm
Hloubka (v palcích)
2,106 inch
Hloubka včerně DIN lišty
54 mm
Výška
89 mm
Výška (v palcích)
3,504 inch
Šířka
10 mm
Šířka (v palcích)
0,394 inch
Čistá hmotnost
32,819 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.
130 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Specifikace systému
Nutná koncová deska
Ano
Počet potenciálů
1
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
5
Počet pólů na řadu
1
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35
N-funkce
Ne
PE funkce
Ne
Funkce PEN
Ne
Údaje hodnocení IECEx/ATEX
Značení EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU značka
II 2 G D
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
Tmavě béžová
Barva provozních prvků
Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Další technická data
Návod k instalaci
Nosná lišta
Otevřené strany
pravá
Příchytka
Ano
Typ montáže
TS 35
Typ upevnění
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ano
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
10 mm²
Jmenovité napětí
800 V
Jmenovité DC napětí
800 V
Jmenovitý proud
57 A
Proud při maximu vodičů
57 A
Standardy
IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
1,82 W
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
3
Vodiče k upevnění (další připojení)
Délka odizolování, další připojení
10 mm
Jmenovitý proud, další připojení
24 A
Jmenovitý průřez, další připojení
2,5 mm²
Počet připojení, další připojení
4
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, min.
0,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, pružný, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, více jader, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, více jader, další připojení, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, další připojení, min.
0,5 mm²
Rozsah sevření, další připojení, max.
2,5 mm²
Rozsah sevření, další připojení, min.
0,14 mm²
Směr připojení
vrchol
Typ připojení, další připojení
PUSH IN
Velikost spínače, další připojení
0,6 x 3,5 mm
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Dvojdutinka, max.
4 mm²
Dvojdutinka, max.
0,5 mm²
Délka odizolování
18 mm
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Délka tubusu
jmen.
18 mm
Průřez připojení vodiče
min.
0,75 mm²
max.
1 mm²
Délka tubusu
min.
12 mm
max.
18 mm
Průřez připojení vodiče
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Průřez připojení vodiče
min.
1,5 mm²
max.
10 mm²
Délka tubusu
jmen.
18 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Délka tubusu
min.
18 mm
Průřez připojení vodiče
min.
6 mm²
max.
10 mm²
Délka tubusu
min.
12 mm
max.
18 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
A6
Počet připojení
1
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
0,5 mm²
Směr připojení
vrchol
Typ připojení
PUSH IN
Upínací rozsah, max.
10 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Velikost nože
1,0 x 5,5 mm
Všeobecně
Lišta
TS 35
Návod k instalaci
Nosná lišta
Počet pólů
1
Standardy
IEC 60947-7-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy pro přetížení a zkrat připojených vodičů.
Celkový proud všech připojených vodičů nesmí překročit max. zátěžový proud.
Je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy pro přetížení a zkrat připojených vodičů.
Celkový proud všech připojených vodičů nesmí překročit max. zátěžový proud.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.