Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Темно-бежевый
Заказ № 2675500000
Тип AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD
GTIN (EAN) 4050118733914
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 53,5 мм
Глубина (дюймов) 2,106 inch
Глубина с DIN-рейкой 54 мм
Высота 89 мм
Высота (в дюймах) 3,504 inch
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Масса нетто 32,833 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Обозначение EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид крепления зафиксированный
Вид монтажа TS 35
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Монтажная рейка
с фиксатором Да

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1
Рейка TS 35
Указание по установке Монтажная рейка

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 57 A
Ток при макс. проводнике 57 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, макс. 2,5 mm²
Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, мин. 0,14 mm²
Длина снятия изоляции, дополнительное соединение 10 мм
Количество соединений, дополнительное соединение
Направление дополнительного соединения сверху
Номинальный ток, дополнительное соединение 24 A
Размер лезвия, дополнительное соединение 0,6 x 3,5 мм
Расчетное сечение дополнительного соединения 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, дополнительное соединение, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, дополнительное соединение, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, дополнительное соединение, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, дополнительное соединение, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, дополнительное соединение, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, дополнительное соединение, мин. 0,5 mm²
Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Вид соединения 2 PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 18 мм
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Длина трубки
номин. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 10 mm²
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Длина трубки
мин. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 4 mm²
Длина трубки
макс. 18 мм
мин. 12 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 6 mm²
макс. 10 mm²
Длина трубки для двойного кабельного наконечника
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,75 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
номин. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 4 mm²
Длина трубки
макс. 18 мм
мин. 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 4 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A6
Количество соединений
Направление соединения сверху
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Необходимо соблюдать соответствующие правила безопасности в отношении перегрузки и короткого замыкания подключенных проводов. Полный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимального тока нагрузки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2675440000
Тип: AAP12 10 LO DL BL
Версия:
Клемма питания, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2675450000
Тип: AAP12 10 LO DL BL/OR
Версия:
Клемма питания, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, синий
 
Заказ №: 2675430000
Тип: AAP12 10 LO DL OR
Версия:
Клемма питания, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2675420000
Тип: AAP12 10 LO DL RD
Версия:
Клемма питания, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2675520000
Тип: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, синий
 
Заказ №: 2675510000
Тип: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2742080000
Тип: AAP12 10/4X2.5 PE-LI DL
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, зеленый/желтый
 
Заказ №: 2675490000
Тип: AAP12 2.5 LI DL BL
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2675480000
Тип: AAP12 2.5 LI DL BL/OR
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, синий
 
Заказ №: 2675470000
Тип: AAP12 2.5 LI DL OR
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2675460000
Тип: AAP12 2.5 LI DL RD
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2675530000
Тип: AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
Версия:
Блочные распределительные клеммы, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Темно-бежевый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти