Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
AAP12 2.5 LI DL BL/OR
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bleu
Référence 2675480000
Type AAP12 2.5 LI DL BL/OR
GTIN (EAN) 4050118733693
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 53,3 mm
Profondeur (pouces) 2,098 inch
Profondeur, y compris rail DIN 54 mm
Hauteur 89 mm
Hauteur (pouces) 3,504 inch
Largeur 5,1 mm
Largeur (pouces) 0,201 inch
Poids net 12,15 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX) TUEV17ATEX8030U
Certificat Nº (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Tension max. (ATEX) 690 V
Courant (ATEX) 20 A
Section max. du conducteur (ATEX) 2.5 mm²
Tension max. (IECEX) 690 V
Courant (IECEX) 20 A
Section max. du conducteur (IECEX) 2.5 mm²
Identification EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Type de montage TS 35
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui
enclipsable Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur bleu
Éléments d'actionnement de couleurs Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Rail TS 35
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 800 V
Tension nominale DC 800 V
Courant nominal 24 A
Courant avec conducteur max. 24 A
Normes IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Tension de choc nominale 8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,77 W
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement PUSH IN

Généralités

Nombre de pôles 1
Normes IEC 60947-7-1
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 28

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max. 0,75 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 10 mm
Longueur de tube pour embout avec collerette plastique DIN 46228/4
Longueur du tube
max. 6 mm
min. 8 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 0,34 mm²
max. 0,14 mm²
Longueur du tube
max. 6 mm
min. 12 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 1 mm²
max. 0,5 mm²
Longueur du tube
max. 8 mm
min. 12 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 2,5 mm²
max. 1,5 mm²
Longueur de tube pour embout sans collerette plastique DIN 46228/1
Longueur du tube
nominal 5 mm
Section pour le raccordement du conducteur
nominal 0,25 mm²
Longueur du tube
max. 10 mm
min. 6 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Longueur du tube
max. 12 mm
min. 7 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Longueur de tube pour embouts jumeaux
Longueur du tube
max. 12 mm
min. 8 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 28
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement en haut
Type de raccordement PUSH IN
Type de raccordement 2 PUSH IN

Agréments

Agréments CCCEX CE IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2675440000
Type: AAP12 10 LO DL BL
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675450000
Type: AAP12 10 LO DL BL/OR
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, bleu
 
Référence: 2675430000
Type: AAP12 10 LO DL OR
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675420000
Type: AAP12 10 LO DL RD
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675520000
Type: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, bleu
 
Référence: 2675510000
Type: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2675500000
Type: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Référence: 2742080000
Type: AAP12 10/4X2.5 PE-LI DL
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Vert/jaune
 
Référence: 2675490000
Type: AAP12 2.5 LI DL BL
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé
 
Référence: 2675470000
Type: AAP12 2.5 LI DL OR
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé
 
Référence: 2675460000
Type: AAP12 2.5 LI DL RD
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé
 
Référence: 2675530000
Type: AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige foncé
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange