Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AAP12 10 LO DL RD
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige oscuro
Código 2675420000
Tipo AAP12 10 LO DL RD
GTIN (EAN) 4050118733617
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 53,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,106 inch
Profundidad incl. carril DIN 54 mm
Altura 89 mm
Altura (pulgadas) 3,504 inch
Anchura 10 mm
Anchura (pulgadas) 0,394 inch
Peso neto 27,05 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV17ATEX8030U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Tensión máx. (ATEX) 690 V
Corriente (ATEX) 45 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 10 mm²
Tensión máx. (IECEx) 690 V
Corriente (IECEX) 45 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 10 mm²
Caracterización EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A6
Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 18 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 4 mm²
Longitud de tubo
mín. 18 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 6 mm²
máx. 10 mm²
Longitud de tubo
máx. 18 mm
mín. 12 mm
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Longitud de tubo
nominal 18 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,75 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 18 mm
mín. 12 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 4 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
nominal 18 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 10 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 16 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 4 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN
Tipo de conexión 2 PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 10 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal AC 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 57 A
Corriente en conductor máximo 57 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,82 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Generalidades

Carril TS 35
Normas Según IEC 60947-7-1
Número de polos 1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos RAL 7001
enclavable

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2675440000
Tipo: AAP12 10 LO DL BL
Versión:
Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige oscuro
 
Código: 2675450000
Tipo: AAP12 10 LO DL BL/OR
Versión:
Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, azul
 
Código: 2675430000
Tipo: AAP12 10 LO DL OR
Versión:
Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige oscuro
 
Código: 2675520000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, azul
 
Código: 2675510000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige oscuro
 
Código: 2675500000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige oscuro
 
Código: 2742080000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 PE-LI DL
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Verde/amarillo
 
Código: 2675490000
Tipo: AAP12 2.5 LI DL BL
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Código: 2675480000
Tipo: AAP12 2.5 LI DL BL/OR
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
 
Código: 2675470000
Tipo: AAP12 2.5 LI DL OR
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Código: 2675460000
Tipo: AAP12 2.5 LI DL RD
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Código: 2675530000
Tipo: AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
Versión:
Bornes de distribución, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige oscuro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto