Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blu
N. d’ordine 2675410000
Tipo AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR
GTIN (EAN) 4050118817591
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 47 mm
Profondità (pollici) 1,85 inch
Profondità inclusa guida DIN 48 mm
Posizione verticale 85,5 mm
Altezza (pollici) 3,366 inch
Larghezza 8,1 mm
Larghezza (pollici) 0,319 inch
Peso netto 21,6 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Marcatura EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Lati aperti destra
Tipo di fissaggio innestabile
Tipo di montaggio TS 35
bloccabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Campo di serraggio, altro collegamento, max. 1,5 mm²
Campo di serraggio, altro collegamento, min. 0,14 mm²
Corrente nominale, ulteriore collegamento 17,5 A
Dimensione lama, ulteriore collegamento 0,4 x 2,0 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura, ulteriore collegamento 8 mm
Numero di collegamenti, ulteriore collegamento
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di dimensionamento, altro collegamento 1,5 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori blu
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 6 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione AC nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 41 A
Corrente con conduttore max. 41 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,31 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Norme IEC 60947-7-1
Numero di poli 1

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A5
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,34 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 12 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 1,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 2,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 10 mm
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,75 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
nominale 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 4 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 1,5 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 PUSH IN

Nota importante

Informazioni sul prodotto Devono essere rispettate le normative sulla sicurezza applicabili relative al sovraccarico e al cortocircuito dei conduttori collegati . La corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati non deve superare la corrente massima di carico

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2675360000
Tipo: AAP11 1.5 LI DL BL
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675370000
Tipo: AAP11 1.5 LI DL BL/OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blu
 
N. d’ordine: 2675350000
Tipo: AAP11 1.5 LI DL OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675340000
Tipo: AAP11 1.5 LI DL RD
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675320000
Tipo: AAP11 6 LO DL BL
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675330000
Tipo: AAP11 6 LO DL BL/OR
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blu
 
N. d’ordine: 2675310000
Tipo: AAP11 6 LO DL OR
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675300000
Tipo: AAP11 6 LO DL RD
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2718300000
Tipo: AAP11 6 LO GN/OR
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, verde
 
N. d’ordine: 2675380000
Tipo: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675400000
Tipo: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675390000
Tipo: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL RD
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige scuro
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi