Bornes de distribución, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige oscuro
Código
2675400000
Tipo
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL OR
GTIN (EAN)
4050118817584
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
47 mm
Profundidad (pulgadas)
1,85 inch
Profundidad incl. carril DIN
48 mm
Altura
85,5 mm
Altura (pulgadas)
3,366 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
21,05 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Caracterización EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión adicional)
Dimens. caña destornillador, conexión adicional
0,4 x 2,0 mm
Dirección de conexión
arriba
Intensidad nominal, conexión adicional
17,5 A
Longitud de desaislado, conexión adicional
8 mm
Número de conexiones, conexión adicional
6
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, con conexión adicional, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, conexión adicional, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, con conexión adicional, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, con conexión adicional, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, con conexión adicional, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, con conexión adicional, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, conexión adicional, max.
1,5 mm²
Sección de embornado, conexión adicional, min.
0,14 mm²
Sección nominal, otra conexión
1,5 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
PUSH IN
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
arriba
Longitud de desaislado
12 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Sección de conexión del conductor
mín.
0,5 mm²
máx.
1 mm²
Longitud de tubo
máx.
12 mm
mín.
10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal
1,5 mm²
Longitud de tubo
máx.
18 mm
mín.
10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal
2,5 mm²
Longitud de tubo
máx.
18 mm
mín.
12 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
4 mm²
máx.
6 mm²
Longitud de tubo
máx.
18 mm
mín.
10 mm
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Longitud de tubo
máx.
12 mm
mín.
10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal
0,5 mm²
Longitud de tubo
máx.
18 mm
mín.
10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal
0,75 mm²
Longitud de tubo
máx.
18 mm
mín.
12 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
1 mm²
máx.
1,5 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
nominal
10 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
0,5 mm²
máx.
1 mm²
Longitud de tubo
mín.
10 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
1,5 mm²
máx.
2,5 mm²
Longitud de tubo
máx.
18 mm
mín.
12 mm
Sección de conexión del conductor
nominal
4 mm²
Longitud de tubo
máx.
18 mm
mín.
10 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
6 mm²
máx.
10 mm²
Número de conexiones
1
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,34 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Color componentes de accionamiento
naranja
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal AC
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
41 A
Corriente en conductor máximo
41 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Carril
Normas
IEC 60947-7-1
Número de polos
1
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Carril
Lados abiertos
derecha
Tipo de fijación
enclavado
Tipo de montaje
TS 35
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
enclavable
Sí
Valores característicos del sistema
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
7
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad aplicables de sobretensión y cortocircuito de los conductores conectados.
La corriente total de todos los conductores conectados no debe superar la corriente de carga máxima.
Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad aplicables de sobretensión y cortocircuito de los conductores conectados.
La corriente total de todos los conductores conectados no debe superar la corriente de carga máxima.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.