Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
A2C 16 DL BL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, azul
Código 2675010000
Tipo A2C 16 DL BL
GTIN (EAN) 4050118817461
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 51,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,028 inch
Profundidad incl. carril DIN 52,5 mm
Altura 51,5 mm
Altura (pulgadas) 2,028 inch
Anchura 12 mm
Anchura (pulgadas) 0,472 inch
Peso neto 33,97 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 64 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 16 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 64 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 16 mm²

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A6
Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Longitud de desaislado 18 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 4
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 25 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 6 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,75 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Materiales aislantes Wemid
Color azul
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 16 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal DC 1.000 V
Intensidad nominal 76 A
Corriente en conductor máximo 76 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 2,43 W

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 4

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 2675000000
Tipo: A2C 16 DL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Beige oscuro
 
Código: 2675030000
Tipo: A3C 16 DL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Beige oscuro
 
Código: 2675040000
Tipo: A3C 16 DL BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, azul
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto