Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
A2C 10 PE DL
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto di terra, PUSH IN, 10 mm², Verde/giallo
N. d’ordine 2674960000
Tipo A2C 10 PE DL
GTIN (EAN) 4050118817416
CPZ 25 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 51,5 mm
Profondità (pollici) 2,028 inch
Profondità inclusa guida DIN 52,5 mm
Posizione verticale 51,5 mm
Altezza (pollici) 2,028 inch
Larghezza 10 mm
Larghezza (pollici) 0,394 inch
Peso netto 35,28 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV16ATEX7909U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Sezione cavo max (ATEX) 10 mm²
Sezione cavo max (IECEX) 10 mm²

Aaltri dati tecnici

Lati aperti destra

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Guida TS 35
Funzione PE
Funzione PEN

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Verde/giallo
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 10 mm²
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Norme IEC 60947-7-2
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,82 W

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-2
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 18

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A6
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Lunghezza di spellatura 18 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
min. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
nominale 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Lunghezza tubo
max. 18 mm
min. 12 mm
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
nominale 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 18
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 4 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURusEX) E184763

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2674990000
Tipo: A3C 10 PE DL
Versione:
Morsetto di terra, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, Verde/giallo
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi