Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
A2C 10 DL
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångs-radplint, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, mörkbeige
Art.nr. 2674940000
Typ A2C 10 DL
GTIN (EAN) 4050118817393
Förp. 25 pc(s).

Mått och vikter

Djup 51,5 mm
Byggdjup (tum) 2,028 inch
Byggdjup inkl. montageskena 52,5 mm
Höjd 51,5 mm
Bygghöjd (tum) 2,028 inch
Bredd 10 mm
Byggbredd (tum) 0,394 inch
Nettovikt 36 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. spänning (ATEX) 550 V
Ström (ATEX) 52 A
Ledararea max. (ATEX) 10 m2
Max. spänning (IECEX) 550 V
Ström (IECEX) 52 A
Ledararea max. (IECEX) 10 mm²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Normer DIN EN 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 18 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 10 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, max. 16 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Rörlängd
min. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Rörlängd
nominell 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Rörlängd för tvillingändhylsa
Rörlängd
nominell 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A6
Tvilling-ändhylsa, max. 4 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 57 A
Ström med max. ledare 57 A
Normer DIN EN 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W

Materialdata

Material Wemid
Isoleringsmaterial Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
Skena TS 35

ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CE CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 2674950000
Typ: A2C 10 DL BL
Utförande:
Genomgångs-radplint, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, blå
 
Art.nr.: 2674970000
Typ: A3C 10 DL
Utförande:
Genomgångs-radplint, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2674980000
Typ: A3C 10 DL BL
Utförande:
Genomgångs-radplint, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, blå
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar