Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A3C 2.5 DL
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2674720000
Art A3C 2.5 DL
GTIN (EAN) 4050118716252
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 36,5 mm
Tiefe (inch) 1,437 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 37 mm
Höhe 66,5 mm
Höhe (inch) 2,618 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 8,47 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 8 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
max. 10 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 7 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Zwillings-Aderendhülse, max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2674690000
Art: A2C 2.5 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2674700000
Art: A2C 2.5 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 2799150000
Art: A2C 2.5 DL OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr.: 2674730000
Art: A3C 2.5 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 2674750000
Art: A4C 2.5 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2674760000
Art: A4C 2.5 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 2799160000
Art: A4C 2.5 DL OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile