Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A4C 1.5 PE DL
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клеммы PE, PUSH IN, 1.5 mm², зеленый/желтый
Заказ № 2674680000
Тип A4C 1.5 PE DL
GTIN (EAN) 4050118715996
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 33,5 мм
Глубина (дюймов) 1,319 inch
Глубина с DIN-рейкой 34,5 мм
Высота 33,5 мм
Высота (в дюймах) 1,319 inch
Ширина 3,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,138 inch
Масса нетто 7,85 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 300 V
Напряжение, класс C (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 14 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 1.5 mm²
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 1.5 mm²

Дополнительные технические данные

Открытые страницы справа

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Рейка TS 35
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Длина трубки
мин. 5 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 0,25 mm²
Длина трубки
номин. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
номин. 10 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 1,5 mm²
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Длина трубки
макс. 8 мм
мин. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,14 mm²
макс. 0,75 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1
Количество соединений
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,4 x 2,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CURUS CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 2674610000
Тип: A2C 1.5 PE DL
Версия:
Клеммы PE, PUSH IN, 1.5 mm², зеленый/желтый
 
Заказ №: 2674650000
Тип: A3C 1.5 PE DL
Версия:
Клеммы PE, PUSH IN, 1.5 mm², зеленый/желтый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти