Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
S3C 2.5 PE
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto PE, SNAP IN, Verde/giallo, 2.5 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 2674570000
Tipo S3C 2.5 PE
GTIN (EAN) 4064675266426
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 38 mm
Profondità (pollici) 1,496 inch
Posizione verticale 71,5 mm
Altezza (pollici) 2,815 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 13,699 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV22ATEX8925U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR22.0073U
Sezione cavo max (ATEX) 2.5 mm²
Tensione max. (IECEX) 2.5 mm²

Aaltri dati tecnici

Lati aperti destra
Tipo di fissaggio innestabile
Tipo di montaggio innestabile
bloccabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento SNAP IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Verde/giallo
Colore elementi di azionamento verde
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 24 A
Norme IEC 60947-7-2
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (CSA) 200039-8116541
Sezione cavo max (CSA) 14 AWG
Sezione cavo min (CSA) 20 AWG

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 22 AWG
N° certificato (cURus) E60693

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-2
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A2
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,34 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,34 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,34 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 0,75 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento SNAP IN

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Omologazioni

Omologazioni CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2674560000
Tipo: S2C 2.5 PE
Versione:
Morsetto PE, SNAP IN, Verde/giallo, 2.5 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2674580000
Tipo: S4C 2.5 PE
Versione:
Morsetto PE, SNAP IN, Verde/giallo, 2.5 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi