Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AITB 4 BB N-L-PE
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 30 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Código 2669090000
Tipo AITB 4 BB N-L-PE
GTIN (EAN) 4064675266327
Cantidad 25 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 53,2 mm
Profundidad (pulgadas) 2,094 inch
Altura 110,2 mm
Altura (pulgadas) 4,339 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 24,859 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A4
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 12 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 4 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 7 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 15 mm
mín. 9 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 4 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 250 V
Tensión nominal DC 250 V
Intensidad nominal 30 A
Corriente en conductor máximo 36 A
Normas IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sobretensión de choque nominal 4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Tensión nominal (L / L) 400 V
Tensión nominal (L / N) 250 V
Tensión nominal (L / PE) 250 V
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje enclavado
enclavable

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Carril TS 35
Función N No
Función PE
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Pliego de condiciones
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS VDE
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2669070000
Tipo: AITB 4 BB L-L
Versión:
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 30 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2669080000
Tipo: AITB 4 BB L-L-PE
Versión:
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 30 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2669100000
Tipo: AITB 4 BB NDT-L-PE
Versión:
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 4 mm², 30 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto