Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Código
2669040000
Tipo
AITB 2.5 LDT-L-PE
GTIN (EAN)
4064675030621
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
50,1 mm
Profundidad (pulgadas)
1,972 inch
Altura
103 mm
Altura (pulgadas)
4,055 inch
Anchura
5,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,201 inch
Peso neto
10,5 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
arriba
Longitud de desaislado
10 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo
máx.
8 mm
mín.
6 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
0,14 mm²
máx.
0,34 mm²
Longitud de tubo
máx.
12 mm
mín.
6 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
0,5 mm²
máx.
1 mm²
Longitud de tubo
máx.
12 mm
mín.
8 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
1,5 mm²
máx.
2,5 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Sección de conexión del conductor
mín.
0,5 mm²
máx.
0,75 mm²
Longitud de tubo
máx.
12 mm
mín.
8 mm
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Sección de conexión del conductor
nominal
0,25 mm²
Longitud de tubo
nominal
5 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
0,5 mm²
máx.
1 mm²
Longitud de tubo
máx.
10 mm
mín.
6 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
1,5 mm²
máx.
2,5 mm²
Longitud de tubo
máx.
12 mm
mín.
7 mm
Número de conexiones
5
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
0,75 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Color componentes de accionamiento
naranja
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
24 A
Corriente en conductor máximo
27 A
Normas
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Tensión nominal (L / L)
400 V
Tensión nominal (L / N)
250 V
Tensión nominal (L / PE)
250 V
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
20 A
Corriente Gr C (CSA)
20 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-70089609
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (cURus)
20 A
Corriente Gr C (cURus)
20 A
Corriente Gr D (cURus)
10 A
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.