Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 2668990000
Тип AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV
GTIN (EAN) 4064675030577
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 50,1 мм
Глубина (дюймов) 1,972 inch
Высота 103 мм
Высота (в дюймах) 4,055 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 9,74 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-70089609
Ток, разм. B (CSA) 20 A
Ток, разм. C (CSA) 20 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 300 V
Напряжение, класс C (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 20 A
Ток, класс C (cURus) 20 A
Ток, класс D (cURus) 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
с фиксатором Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 27 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 4 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Номинальное напряжение (Л / Л) 400 V
Номинальное напряжение (Л / Н) 250 V
Номинальное напряжение (Л / ЗЗ) 250 V
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Сечение подсоединяемого провода
номин. 0,25 mm²
Длина трубки
номин. 5 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
мин. 6 мм
макс. 10 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 2,5 mm²
Длина трубки
мин. 7 мм
макс. 12 мм
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,14 mm²
макс. 0,34 mm²
Длина трубки
мин. 6 мм
макс. 8 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
мин. 6 мм
макс. 12 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 2,5 mm²
Длина трубки
мин. 8 мм
макс. 12 мм
Длина трубки для двойного кабельного наконечника
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 0,75 mm²
Длина трубки
мин. 8 мм
макс. 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 0,75 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Тендерные спецификации
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS DETNORVER VDE UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2669000000
Тип: AITB 2.5 L-L
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2669010000
Тип: AITB 2.5 L-L-PE
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2668980000
Тип: AITB 2.5 LDT-L
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2669040000
Тип: AITB 2.5 LDT-L-PE
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2669050000
Тип: AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2669020000
Тип: AITB 2.5 N-L-PE
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2669030000
Тип: AITB 2.5 NDT-L-PE
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти