Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 2668990000
Art AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV
GTIN (EAN) 4064675030577
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 50,1 mm
Tiefe (inch) 1,972 inch
Höhe 103 mm
Höhe (inch) 4,055 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 9,74 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung DC 400 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 27 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Bemessungsspannung (L / L) 400 V
Bemessungsspannung (L / N) 250 V
Bemessungsspannung (L / PE) 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 20 A
Strom Gr C (CSA) 20 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr C (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 300 V
Strom Gr B (cURus) 20 A
Strom Gr C (cURus) 20 A
Strom Gr D (cURus) 10 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 8 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
max. 10 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 7 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Zwillings-Aderendhülse, max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
rastbar Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Ausschreibungstext
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CURUS DETNORVER VDE UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2669000000
Art: AITB 2.5 L-L
Ausfuehrung:
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2669010000
Art: AITB 2.5 L-L-PE
Ausfuehrung:
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2668980000
Art: AITB 2.5 LDT-L
Ausfuehrung:
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2669040000
Art: AITB 2.5 LDT-L-PE
Ausfuehrung:
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2669050000
Art: AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV
Ausfuehrung:
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2669020000
Art: AITB 2.5 N-L-PE
Ausfuehrung:
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2669030000
Art: AITB 2.5 NDT-L-PE
Ausfuehrung:
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid