Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
AITB 2.5 BB NDT-L-PE
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Víceúrovňová instalační svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 2668950000
Typ AITB 2.5 BB NDT-L-PE
GTIN (EAN) 4064675030539
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 50,1 mm
Hloubka (v palcích) 1,972 inch
Výška 103 mm
Výška (v palcích) 4,055 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 18,9 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Otevřené strany pravá
Příchytka Ano
Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité DC napětí 250 V
Jmenovitý proud 24 A
Proud při maximu vodičů 27 A
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1, V souladu s normou IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Jmenovité napětí (L / L) 400 V
Jmenovité napětí (L / N) 250 V
Jmenovité napětí (L / PE) 250 V
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 0,75 mm²
Délka odizolování 10 mm
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
jmen. 5 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,25 mm²
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 7 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Délka tubusu
max. 8 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1, V souladu s normou IEC 60947-7-2

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Specifikací zakázky
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Osvědčení

Schválení CE VDE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2668920000
Typ: AITB 2.5 BB L
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2668900000
Typ: AITB 2.5 BB L-L
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2668930000
Typ: AITB 2.5 BB L-L-PE
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2668910000
Typ: AITB 2.5 BB N-L
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2668940000
Typ: AITB 2.5 BB N-L-PE
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly