Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AITB 2.5 BB L-L-PE
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3
Art.nr. 2668930000
Typ AITB 2.5 BB L-L-PE
GTIN (EAN) 4064675030515
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 50,1 mm
Byggdjup (tum) 1,972 inch
Höjd 103 mm
Bygghöjd (tum) 4,055 inch
Bredd 5,1 mm
Byggbredd (tum) 0,201 inch
Nettovikt 16,368 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Normer IEC 60947-7-1 (-7-2)
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Rörlängd
min. 6 mm
max. 8 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,25 mm²
Rörlängd
nominell 5 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rörlängd
min. 7 mm
max. 12 mm
Rörlängd för tvillingändhylsa
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Rörlängd
min. 8 mm
max. 12 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Tvilling-ändhylsa, max. 0,75 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 250 V
Märkspänning DC 250 V
Märkström 24 A
Ström med max. ledare 27 A
Normer IEC 60947-7-1 (-7-2)
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Märkstötspänning 4 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Märkspänning (L/L) 400 V
Märkspänning (L/N) 250 V
Märkspänning (L/PE) 250 V
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Färg manöverelement orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringstyp ihakad
rastbar Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Upphandlingsspecifikation
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ETIM 10.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10

Godkännanden

Godkännanden CE VDE UKCA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2668920000
Typ: AITB 2.5 BB L
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2668900000
Typ: AITB 2.5 BB L-L
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
 
Art.nr.: 2668910000
Typ: AITB 2.5 BB N-L
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
 
Art.nr.: 2668940000
Typ: AITB 2.5 BB N-L-PE
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3
 
Art.nr.: 2668950000
Typ: AITB 2.5 BB NDT-L-PE
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 3
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar